Ciena XCVR-S10V31 kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Ciena XCVR-S10V31 kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 20 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
Ciena XCVR-S10V31 kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 20km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Videos
Ciena XCVR-S10V31 kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 20km, LC, DOM)
Ciena XCVR-S10V31 kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
27,00 € (exkl. MwSt.)
32,13 € (inkl. MwSt.)