Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CFP2 Transceiver Modul mit DOM - CFP2 Brocade 100G-CFP2-LR4-10km Kompatibles 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#50137
#50137
2.797,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-LR4-100G3.328,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
26 verkauft
58 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juni., 2024
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
Brocade 100G-CFP2-LR4-10KM kompatibles 100GBASE-LR4 CFP2 Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Brocade Kompatibel
100G-CFP2-LR4-10KM
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CFP2
Max. Datenrate
112Gbps
Wellenlänge
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
MSA Konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrolle Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Spezifikationen
Brocade 100G-CFP2-LR4-10KM kompatibles 100GBASE-LR4 CFP2 Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Brocade Kompatibel
100G-CFP2-LR4-10KM
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CFP2
Max. Datenrate
112Gbps
Wellenlänge
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
MSA Konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrolle Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.797,00 € (exkl. MwSt.)
3.328,43 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich