1 Ergebnis für „50002“
Produkte
Das Produkt 50002 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert Dual-Rate 1000BASE-SX und 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC MMF #108388
≤1W | Duplex LC | MMF20,00 € (exkl. MwSt.)23,80 € (inkl. MwSt.) Erhältlich, Zustellung ca. am 04. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat