FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
 Dieses Bild handelt von OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.

OTDR LWL-Vorlauffaser-Box, Singlemode, 10km SC UPC - SC UPC

#49672
#49672

SC UPC Corning Faser

878,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OTDR-SM-SCU-SCU-10KM
1.044,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OTDR-SM-SCU-SCU-10KM
57 verkauft
17 Bewertungen
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
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
LWL-Vorlauffaser-Box für OTDR-Messung, Singlemode, 10km SC UPC - SC UPC

Das ist ein OTDR-Vorlaufkabel, das den OTDR mit dem zu testenden Link verbindet und die Einfügungsverlust und Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung anzeigt. Es ist häufig auf einer kleinen Spule oder in einer „Vorlauf-Box“ erhältlich, um die richtigen Bedingungen für die Prüfung einer anderen ähnlichen optischen Faser auf Fehler zu schaffen. Diese Methode vermeidet unerwünschte Schwankungen bei Verlust- und Abstandsmessungen. Eine Vorlauffaser hilft dabei, die toten Winkel oder tote Zonen eines OTDR zu überwinden, die durch hohe Vorlauf-Kraft oder Fehler in der Nähe des Abschlusses der Faser verursacht wird.

Spezifikationen
Fasertyp
9/125 Singlemode
Länge
10km
Steckverbinder 1
SC/UPC
Steckverbinder 2
SC/UPC
Material
SR Polypropylen
Typischer Verlust
< 0.5dB@1310nM für 1000 Meter
Betriebstemperatur
-40~ +55°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

OTRD LWL-Vorlauffaser-Box

Die Faser mit erforderlicher Länge wird zwischen der OTDR und der zu testenden Faser platziert.

Eine genauere Messung mit einer OTDR wird durchgeführt.

Die Einfügungsdämpfung und der Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung werden offengelegt.

Angenehmer Handgriff

Erleichtert das Tragen im tatsächlichen Test

Verpackung in einer Walze

Reduziert Kabelbelastung und spart Platz

Kompakte und robuste Verpackung

Verhindert, dass die Faser von außen beschädigt wird

Die Wichtigkeit von Handwerkskunst

Delikate innere Struktur

Nichtmetallische Konstruktionen leugnen, korrodieren oder leiten keinen Strom

Die Wichtigkeit des realen Tests

Mit kompakter Größe und geringem Gewicht leicht zu tragen

Hervorragender Assistent für einen OTDR-Test in verschiedenen Glasfaseranwendungen.

Umfangreiche Anwendungen

Sie wird häufig mit OTDR verwendet, um die Messunsicherheit im Innen- und Außenbereich zu minimieren

Testen Sie die umfassende Leistung neu installierter Glasfaserverbindungen und erkennen Sie Probleme in den vorhandenen Glasfaserverbindungen

Spezifikationen

LWL-Vorlauffaser-Box für OTDR-Messung, Singlemode, 10km SC UPC - SC UPC

Das ist ein OTDR-Vorlaufkabel, das den OTDR mit dem zu testenden Link verbindet und die Einfügungsverlust und Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung anzeigt. Es ist häufig auf einer kleinen Spule oder in einer „Vorlauf-Box“ erhältlich, um die richtigen Bedingungen für die Prüfung einer anderen ähnlichen optischen Faser auf Fehler zu schaffen. Diese Methode vermeidet unerwünschte Schwankungen bei Verlust- und Abstandsmessungen. Eine Vorlauffaser hilft dabei, die toten Winkel oder tote Zonen eines OTDR zu überwinden, die durch hohe Vorlauf-Kraft oder Fehler in der Nähe des Abschlusses der Faser verursacht wird.

Spezifikationen
Fasertyp
9/125 Singlemode
Länge
10km
Steckverbinder 1
SC/UPC
Steckverbinder 2
SC/UPC
Material
SR Polypropylen
Typischer Verlust
< 0.5dB@1310nM für 1000 Meter
Betriebstemperatur
-40~ +55°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
OTRD LWL-Vorlauffaser-Box

Die Faser mit erforderlicher Länge wird zwischen der OTDR und der zu testenden Faser platziert.

Eine genauere Messung mit einer OTDR wird durchgeführt.

Die Einfügungsdämpfung und der Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung werden offengelegt.

Angenehmer Handgriff

Erleichtert das Tragen im tatsächlichen Test

Verpackung in einer Walze

Reduziert Kabelbelastung und spart Platz

Kompakte und robuste Verpackung

Verhindert, dass die Faser von außen beschädigt wird

Die Wichtigkeit von Handwerkskunst

Delikate innere Struktur

Nichtmetallische Konstruktionen leugnen, korrodieren oder leiten keinen Strom

Die Wichtigkeit des realen Tests

Mit kompakter Größe und geringem Gewicht leicht zu tragen

Hervorragender Assistent für einen OTDR-Test in verschiedenen Glasfaseranwendungen.

Umfangreiche Anwendungen

Sie wird häufig mit OTDR verwendet, um die Messunsicherheit im Innen- und Außenbereich zu minimieren

Testen Sie die umfassende Leistung neu installierter Glasfaserverbindungen und erkennen Sie Probleme in den vorhandenen Glasfaserverbindungen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

878,00 € (exkl. MwSt.)

1.044,82 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich