Das ist ein OTDR-Vorlaufkabel, das den OTDR mit dem zu testenden Link verbindet und die Einfügungsverlust und Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung anzeigt. Es ist häufig auf einer kleinen Spule oder in einer „Vorlauf-Box“ erhältlich, um die richtigen Bedingungen für die Prüfung einer anderen ähnlichen optischen Faser auf Fehler zu schaffen. Diese Methode vermeidet unerwünschte Schwankungen bei Verlust- und Abstandsmessungen. Eine Vorlauffaser hilft dabei, die toten Winkel oder tote Zonen eines OTDR zu überwinden, die durch hohe Vorlauf-Kraft oder Fehler in der Nähe des Abschlusses der Faser verursacht wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderte OTDR LWL-Vorlauffaser-Box, Singlemode
LWL-Vorlauffaser-Box für OTDR-Messung
Merkmale
Die Faser mit erforderlicher Länge wird zwischen der OTDR und der zu testenden Faser platziert.
Eine genauere Messung mit einer OTDR wird durchgeführt.
Die Einfügungsdämpfung und der Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung werden offengelegt.
Robuster Metall-Retraktor
Erleichtert das Tragen der Box bei tatsächlicher Messung
Eingebaute Kabelführung
Reduziert Kabelbelastung und spart Platz
Automatisches Entlüftungsventil
Das ausgeklügelte Entlüftungsventil verstellt automatisch den Druck
Delikate innere Struktur
Nichtmetallische Konstruktionen leugnen, korrodieren oder leiten keinen Strom
Mit kompakter Größe und geringem Gewicht leicht zu tragen
Hervorragender Assistent für einen OTDR-Test in verschiedenen Glasfaseranwendungen.
Sie wird häufig mit OTDR verwendet, um die Messunsicherheit im Innen- und Außenbereich zu minimieren
Testen Sie die umfassende Leistung neu installierter Glasfaserverbindungen und erkennen Sie Probleme in den vorhandenen Glasfaserverbindungen
LWL-Vorlauffaser-Box für OTDR-Messung
Das ist ein OTDR-Vorlaufkabel, das den OTDR mit dem zu testenden Link verbindet und die Einfügungsverlust und Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung anzeigt. Es ist häufig auf einer kleinen Spule oder in einer „Vorlauf-Box“ erhältlich, um die richtigen Bedingungen für die Prüfung einer anderen ähnlichen optischen Faser auf Fehler zu schaffen. Diese Methode vermeidet unerwünschte Schwankungen bei Verlust- und Abstandsmessungen. Eine Vorlauffaser hilft dabei, die toten Winkel oder tote Zonen eines OTDR zu überwinden, die durch hohe Vorlauf-Kraft oder Fehler in der Nähe des Abschlusses der Faser verursacht wird.
Die Faser mit erforderlicher Länge wird zwischen der OTDR und der zu testenden Faser platziert.
Eine genauere Messung mit einer OTDR wird durchgeführt.
Die Einfügungsdämpfung und der Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung werden offengelegt.
Robuster Metall-Retraktor
Erleichtert das Tragen der Box bei tatsächlicher Messung
Eingebaute Kabelführung
Reduziert Kabelbelastung und spart Platz
Automatisches Entlüftungsventil
Das ausgeklügelte Entlüftungsventil verstellt automatisch den Druck
Delikate innere Struktur
Nichtmetallische Konstruktionen leugnen, korrodieren oder leiten keinen Strom
Mit kompakter Größe und geringem Gewicht leicht zu tragen
Hervorragender Assistent für einen OTDR-Test in verschiedenen Glasfaseranwendungen.
Sie wird häufig mit OTDR verwendet, um die Messunsicherheit im Innen- und Außenbereich zu minimieren
Testen Sie die umfassende Leistung neu installierter Glasfaserverbindungen und erkennen Sie Probleme in den vorhandenen Glasfaserverbindungen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
271,00 € (exkl. MwSt.)
322,49 € (inkl. MwSt.)