1 Ergebnis für „48453“
Produkte
Das Produkt 48453 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
1 x 4 Single Mode PLC Splitter, ABS Module, SC/APC, 2.0mm #11617
50:50 | ≤7,4dB Einfügedämpfung | ≤0,2dB PDL | Optische Verteilerboxen | Racks11,00 € (exkl. MwSt.)13,09 € (inkl. MwSt.) 23 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024137 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat