FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM2-1M.

Mode Conditioning PVC (OFNR) LWL-Patchkabel 1m (3ft) SC auf SC OM2

#43404
#43404
17,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MC-SCE-SC-OM2-1M
20,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MC-SCE-SC-OM2-1M
44 verkauft
7 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Erhältlich, Zustellung ca. am 29. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC SM 9/125μm auf SC OM2 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Spezifikationen
Stecker
SC bis SC
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC auf UPC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB@1310nm
(SM bis MM Plus Verbindungsverlust)
Rückflussdämpfung
>55dB
(SM Stecker)
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

SC Equip auf SC OM2 Mode Conditioning Glasfaser Patchkabel

Das MCP Kabel entspricht dem IEEE 802.3z Standard und wird speziell für Singlemode und Multimode-Verbindungen und wird über Multimode-Anlagen im Gigabit Ethernet eingesetzt.

Unterschiedliche Steckerfarben

Blau für Singlemode und Cremeweiß für Multimode, unterschiedliche Steckerfarben erleichtern die Erkennung und Installat.

Steckverbinder mit geringer Einfügungsdämpfung

Die eng tolerierten keramischen Aderendhülsen sorgen für einen gleichbleibend niedrigen Verlust, damit Ihr Netzwerk reibungslos funktioniert.

Centerline Offset Spleiß

Er kann helfen, Differential Mode Delay Effekte zu vermeiden, die die Kabellängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark einschränken.

Mode Konditionierung Patch Kabel Installation über Multimode Kabelanlage

Das Mode Conditioning Patch Cable nutzt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern, um ein Singlemode-Signal korrekt durch ein Multimode-Netzwerk zu leiten. Für diese Anwendung sollte das Singlemode-Ende eines Mode Conditioning Kabels immer an die Geräteseite angeschlossen werden, während das Multimode-Ende an die Anlagenseite angeschlossen werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Zusammen mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceivern Mode Conditioning Patch Cable kann für Singlemode- und Multimode-Verbindungen in internen Rechenzentren eingesetzt werden.

Spezifikationen

SC SM 9/125μm auf SC OM2 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Spezifikationen
Stecker
SC bis SC
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC auf UPC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB@1310nm
(SM bis MM Plus Verbindungsverlust)
Rückflussdämpfung
>55dB
(SM Stecker)
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
SC Equip auf SC OM2 Mode Conditioning Glasfaser Patchkabel

Das MCP Kabel entspricht dem IEEE 802.3z Standard und wird speziell für Singlemode und Multimode-Verbindungen und wird über Multimode-Anlagen im Gigabit Ethernet eingesetzt.

Unterschiedliche Steckerfarben

Blau für Singlemode und Cremeweiß für Multimode, unterschiedliche Steckerfarben erleichtern die Erkennung und Installat.

Steckverbinder mit geringer Einfügungsdämpfung

Die eng tolerierten keramischen Aderendhülsen sorgen für einen gleichbleibend niedrigen Verlust, damit Ihr Netzwerk reibungslos funktioniert.

Centerline Offset Spleiß

Er kann helfen, Differential Mode Delay Effekte zu vermeiden, die die Kabellängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark einschränken.

Mode Konditionierung Patch Kabel Installation über Multimode Kabelanlage

Das Mode Conditioning Patch Cable nutzt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern, um ein Singlemode-Signal korrekt durch ein Multimode-Netzwerk zu leiten. Für diese Anwendung sollte das Singlemode-Ende eines Mode Conditioning Kabels immer an die Geräteseite angeschlossen werden, während das Multimode-Ende an die Anlagenseite angeschlossen werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Zusammen mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceivern Mode Conditioning Patch Cable kann für Singlemode- und Multimode-Verbindungen in internen Rechenzentren eingesetzt werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

17,00 € (exkl. MwSt.)

20,23 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich