FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-ST-OM2-3M.

Mode Conditioning PVC (OFNR) LWL-Patchkabel 3m (10ft) SC auf ST OM2

#43397
#43397
18,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MC-SCE-ST-OM2-3M
21,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MC-SCE-ST-OM2-3M
16 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Erhältlich, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC SM 9/125μm auf ST OM2 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Spezifikationen
Stecker
SC bis ST
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC auf UPC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB@1310nm
(SM bis MM Plus Verbindungsverlust)
Rückflussdämpfung
>55dB
(SM Stecker)
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

SC auf ST OM2 Mode Conditioning Patchkabel

Entsprechend dem IEEE 802.3z Standard wird MCP Kabel speziell für Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung eingesetzt und auf Multimode-Anlagen in Gigabit Ethernet angewendet.

Verschiedene Farbedesign von Steckern

Blau für Singlemode und Cremeweiß für Multimode, Verschiedene Farbedesign von Steckern ist einfacher für die Erkennung und Installation.

Stecker mit niedrigem Einfügungsverlust

Die enge tolerante Keramik-Aderendhülsen sorgen für einen gleichbleibenden geringen Verlust, damit Ihr Netzwerk reibungslos funktionieren kann.

Mittellinie Offsetspleiß

Es kann dabei helfen, Differentialmodus-Verzögerungseffekte zu vermeiden, die die Kabeldistanzlängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark einschränken.

Die Installation vom Mode conditioning Patchkabel über Mutimode-Kabelanlage

Mode conditioning Patchkabel nutzt sowohl Monomode- als auch Multimode-Faser, so dass ein Monomodesignal korrekt über ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Monomode-Ende eines Modus-Konditionierende Kabel immer mit der Geräteseite verbunden sein, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Kollaboriert mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceiver Mode conditioning Patchkabel kann auf Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung des internen Rechenzentrums angewendet werden.

Spezifikationen

SC SM 9/125μm auf ST OM2 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Spezifikationen
Stecker
SC bis ST
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC auf UPC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB@1310nm
(SM bis MM Plus Verbindungsverlust)
Rückflussdämpfung
>55dB
(SM Stecker)
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
SC auf ST OM2 Mode Conditioning Patchkabel

Entsprechend dem IEEE 802.3z Standard wird MCP Kabel speziell für Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung eingesetzt und auf Multimode-Anlagen in Gigabit Ethernet angewendet.

Verschiedene Farbedesign von Steckern

Blau für Singlemode und Cremeweiß für Multimode, Verschiedene Farbedesign von Steckern ist einfacher für die Erkennung und Installation.

Stecker mit niedrigem Einfügungsverlust

Die enge tolerante Keramik-Aderendhülsen sorgen für einen gleichbleibenden geringen Verlust, damit Ihr Netzwerk reibungslos funktionieren kann.

Mittellinie Offsetspleiß

Es kann dabei helfen, Differentialmodus-Verzögerungseffekte zu vermeiden, die die Kabeldistanzlängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark einschränken.

Die Installation vom Mode conditioning Patchkabel über Mutimode-Kabelanlage

Mode conditioning Patchkabel nutzt sowohl Monomode- als auch Multimode-Faser, so dass ein Monomodesignal korrekt über ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Monomode-Ende eines Modus-Konditionierende Kabel immer mit der Geräteseite verbunden sein, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Kollaboriert mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceiver Mode conditioning Patchkabel kann auf Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung des internen Rechenzentrums angewendet werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

18,00 € (exkl. MwSt.)

21,42 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich