Glasfaser-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte vor Ort herzustellen. Sie werden gemäß den von den Industriestandards diktierten Protokollen und Leistungen entwickelt, hergestellt und getestet und erfüllen Ihre strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Pigtail, 1.5m (5ft) LC UPC 12 Fasern OM3 Multimode Rundkabel PVC (OFNR) 0.9mm
12 Fibers LC/UPC OM3 Multimode-Bündel-Lichtwellenleiter-Pigtail, PVC-Außenmantel
Anwendungslösung
Merkmale
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzen, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzen, LAN/WAN-Netzwerk und mehr.
Es wird verwendet, um eine genaue Montage bei der präzisen Ausrichtung von faseroptischen Komponenten zu erreichen.
Zirconia Keramikferrule garantiert optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung.
Ein Schrumpfschlauch bietet Schutz.
PVC Mantel hält Kabel schmutzabweisend und langlebig.
12 Fibers LC/UPC OM3 Multimode-Bündel-Lichtwellenleiter-Pigtail, PVC-Außenmantel
Glasfaser-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte vor Ort herzustellen. Sie werden gemäß den von den Industriestandards diktierten Protokollen und Leistungen entwickelt, hergestellt und getestet und erfüllen Ihre strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen.
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzen, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzen, LAN/WAN-Netzwerk und mehr.
Es wird verwendet, um eine genaue Montage bei der präzisen Ausrichtung von faseroptischen Komponenten zu erreichen.
Zirconia Keramikferrule garantiert optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung.
Ein Schrumpfschlauch bietet Schutz.
PVC Mantel hält Kabel schmutzabweisend und langlebig.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
17,00 € (exkl. MwSt.)
20,23 € (inkl. MwSt.)