1 Ergebnis für „42117“
Produkte
Das Produkt 42117 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Bestseller
OS2 LC auf LC UPC Duplex OFNR 2.0mm LWL-Patchkabel, 1m (3ft) #40191
≤0.3dB Einfügedämpfung | 1/10/40/100/400G Networks4,30 € (exkl. MwSt.)5,12 € (inkl. MwSt.) 7385 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 20242120 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22. Mai., 20241260 im Transit, holen Sie es sich bis 06. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat