Der kompatible SFP+-Transceiver 3HE04824AA von Alcatel-Lucent unterstützt Verbindungslängen von bis zu 300 m über OM3 MMF mit einem LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Alcatel-Lucent 3HE04824AA kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Alcatel-Lucent 3HE04824AA Kompatibles optisches 10G SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, Duplex LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
Videos
Alcatel-Lucent 3HE04824AA Kompatibles optisches 10G SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, Duplex LC, DOM)
Der kompatible SFP+-Transceiver 3HE04824AA von Alcatel-Lucent unterstützt Verbindungslängen von bis zu 300 m über OM3 MMF mit einem LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
20,00 € (exkl. MwSt.)
23,80 € (inkl. MwSt.)