Der HPE-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - HPE SFP-1G-BXD-10 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF
HPE SFP-1G-BXD-10 Kompatibles 1000BASE-BX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
HPE SFP-1G-BXD-10 Kompatibles 1000BASE-BX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Der HPE-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
10,00 € (exkl. MwSt.)
11,90 € (inkl. MwSt.)