Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 24 Fasern OM1/OM2 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH
24 Fasern OM1/OM2 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel
Merkmale
20/10D MindestbiegeradiusDie Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine lockere Lagerung und Führung.
Breakout-Kits
Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Vorkonfektionierter Steckverbinder
Kein Spleißen oder Konfektionieren des Steckverbinders, wodurch viel Zeit und Ärger reduziert werden.
Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.
Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.
Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden
Erstens
Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.
Zweitens
Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.
Drittens
Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.
Videos
24 Fasern OM1/OM2 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel
Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
20/10D MindestbiegeradiusDie Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine lockere Lagerung und Führung.
Breakout-Kits
Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Vorkonfektionierter Steckverbinder
Kein Spleißen oder Konfektionieren des Steckverbinders, wodurch viel Zeit und Ärger reduziert werden.
Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.
Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.
Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden
Erstens
Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.
Zweitens
Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.
Drittens
Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
56,00 € (exkl. MwSt.)
66,64 € (inkl. MwSt.)