Der NETGEAR-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 20km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - NETGEAR Kompatibel OC-12/STM-4 BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km LC SMF
NETGEAR Kompatibles OC-12/STM-4 BiDi SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
NETGEAR Kompatibles OC-12/STM-4 BiDi SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Der NETGEAR-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 20km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
23,00 € (exkl. MwSt.)
27,37 € (inkl. MwSt.)