1 Ergebnis für „37055“
Produkte
Das Produkt 37055 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Simplex LC SMF #115659
≤1W | BIDI | Simplex LC | SMF40,00 € (exkl. MwSt.)47,60 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 04.Juni2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat