Der Juniper SRX-QSFP-40G-SR4 kompatible QSFP+ Transceiver verwendet 12 Glasfaser MTP/MPO-Stecker und erreicht eine Verbindung von bis zu 150m über OM4 MMF (100m über OM3). Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und Breakout auf 4x10GBASE-SR Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Campus- und Computernetzwerken, Verbindungen innerhalb und zwischen Switches, Routern, NICs und Transportgeräten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper SRX-QSFP-40G-SR4 Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF
Juniper SRX-QSFP-40G-SR4 Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Juniper SRX-QSFP-40G-SR4 Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Der Juniper SRX-QSFP-40G-SR4 kompatible QSFP+ Transceiver verwendet 12 Glasfaser MTP/MPO-Stecker und erreicht eine Verbindung von bis zu 150m über OM4 MMF (100m über OM3). Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und Breakout auf 4x10GBASE-SR Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Campus- und Computernetzwerken, Verbindungen innerhalb und zwischen Switches, Routern, NICs und Transportgeräten.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
39,00 € (exkl. MwSt.)
46,41 € (inkl. MwSt.)