Das Juniper Networks JNP-QSFP-40G-LR4 kompatible optische QSFP+ Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 und OTU3 C4S1-2D1 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper JNP-QSFP-40G-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF
Juniper Networks JNP-QSFP-40G-LR4 Kompatibles 40GBASE-LR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Juniper Networks JNP-QSFP-40G-LR4 Kompatibles 40GBASE-LR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Das Juniper Networks JNP-QSFP-40G-LR4 kompatible optische QSFP+ Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 und OTU3 C4S1-2D1 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
309,00 € (exkl. MwSt.)
367,71 € (inkl. MwSt.)