FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.
 Dieses Bild handelt von PC20C19-20A.

Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 6ft (1,8m), AWG 12, Rot, IEC320 C20 auf IEC320 C19, 250V/20A

#36016
#36016

Rechenzentrum KMU 20A 250V SJT (PVC)

14,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PC20C19-20A
16,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC20C19-20A
3.8K verkauft
9 Bewertungen
8 Fragen
Länge:
Farbe:
30 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 20. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

6ft (1,8m) IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20
Female-Anschluss
IEC60320 C19
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
20A
Gesamtlänge
6ft (1,8m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
12AWG
Kabelaußendurchmesser
11 ± 0,3mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Merkmale

20A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Hervorragende Leitfähigkeit

Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.

Hohe Verarbeitung der Netzkabel

Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.

Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.

Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.

Anwendung im Rechenzentrum

Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.

Spezifikationen

6ft (1,8m) IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20
Female-Anschluss
IEC60320 C19
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
20A
Gesamtlänge
6ft (1,8m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
12AWG
Kabelaußendurchmesser
11 ± 0,3mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
20A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Hervorragende Leitfähigkeit

Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.

Hohe Verarbeitung der Netzkabel

Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.

Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.

Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.

Anwendung im Rechenzentrum

Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

14,00 € (exkl. MwSt.)

16,66 € (inkl. MwSt.)

30 Stk. unterwegs