Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,9m (3ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Rot)
0,9m (3ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Rot)
Merkmale
0,9m (3ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Rot)
Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
9,90 € (exkl. MwSt.)
11,78 € (inkl. MwSt.)