Der Alcatel-Lucent-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 40km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1490nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-U40 Kompatibel 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km LC SMF
Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-U40 Kompatibles 1000BASE-BX-U SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Alcatel-Lucent SFP-GIG-BX-U40 Kompatibles 1000BASE-BX-U SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 40km, LC, DOM)
Der Alcatel-Lucent-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 40km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1310nm-TX/1490nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
23,00 € (exkl. MwSt.)
27,37 € (inkl. MwSt.)