Die FOTR-203 Hand-OTDR wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen für die Messung von Glasfasern in kurzen und mittleren Entfernungen zu erfüllen. Es hat eine hervorragende Leistung in der Ereignistotzone und im Dynamikbereich. Der eingebaute VFL kann die Fehlererkennung für ganze Reihe von Glasfasern garantieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FOTR-203 Hand-OTDR (1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB), kompatibel mit FC/SC Steckverbindern
FOTR-203 Handheld-Optische-Zeitbereichsreflektometrie (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR)
Merkmale
Schnelle Messung & Intelligente Spurenanalyse
Fortschrittliches Antireflex-TFT-LCD
Online optische Signalerfassung
Tasten mit einzigartigem Design
Die unkomplizierte und auffällige Taste ermöglicht eine schnelle Bedienung.
Praktische VFL-Funktion
Die VFL-Funktion ist für Wartungspersonal sehr praktisch, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
TF-Karte & USB-Kommunikation
Alle von OTDR gemessenen Wellenformen werden auf der TF-Karte gespeichert. Und mit Mini-USB-Kabel können Daten auch auf dem PC gespeichert werden.
Die OTDR von FS kann Details der Ereignisliste auf einem übersichtlichen und großen Bildschirm anzeigen. Durch die Bedienung einer einzigartig gestalten Taste werden die Ereignisspuren präzise angezeiget und einfach vergrößert bzw. verkleinert.
Ein Standardpaket dieses FS Produkts besteht aus einer OTDR in einer Tragetasche, einem USB-Kabel, einem Netzadapter, einer Anleitung und einer kleinen Tüte von Wattestäbchen.
Die OTDR wird häufig beim Aufbau und bei der Wartung von Glasfaserverkabelung eingesetzt und kann zur Messung der Faserlänge, der Dämpfung bei Übertragung bzw. Gelenk und zur Fehlersuche verwendet werden.
FOTR-203 Handheld-Optische-Zeitbereichsreflektometrie (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR)
Die FOTR-203 Hand-OTDR wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen für die Messung von Glasfasern in kurzen und mittleren Entfernungen zu erfüllen. Es hat eine hervorragende Leistung in der Ereignistotzone und im Dynamikbereich. Der eingebaute VFL kann die Fehlererkennung für ganze Reihe von Glasfasern garantieren.
Schnelle Messung & Intelligente Spurenanalyse
Fortschrittliches Antireflex-TFT-LCD
Online optische Signalerfassung
Tasten mit einzigartigem Design
Die unkomplizierte und auffällige Taste ermöglicht eine schnelle Bedienung.
Praktische VFL-Funktion
Die VFL-Funktion ist für Wartungspersonal sehr praktisch, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
TF-Karte & USB-Kommunikation
Alle von OTDR gemessenen Wellenformen werden auf der TF-Karte gespeichert. Und mit Mini-USB-Kabel können Daten auch auf dem PC gespeichert werden.
Die OTDR von FS kann Details der Ereignisliste auf einem übersichtlichen und großen Bildschirm anzeigen. Durch die Bedienung einer einzigartig gestalten Taste werden die Ereignisspuren präzise angezeiget und einfach vergrößert bzw. verkleinert.
Ein Standardpaket dieses FS Produkts besteht aus einer OTDR in einer Tragetasche, einem USB-Kabel, einem Netzadapter, einer Anleitung und einer kleinen Tüte von Wattestäbchen.
Die OTDR wird häufig beim Aufbau und bei der Wartung von Glasfaserverkabelung eingesetzt und kann zur Messung der Faserlänge, der Dämpfung bei Übertragung bzw. Gelenk und zur Fehlersuche verwendet werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.328,00 € (exkl. MwSt.)
1.580,32 € (inkl. MwSt.)