Die Multifaser gepanzerte Kabel bieten sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität in einer einzigartigen Netzwerklösung mit 4 bis 12 einzelnen Fasersträngen. Jede Faser besteht aus einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist. Es ist speziell für Kundenräume, Zentralstellen und innere raue Umgebungen oder schwere Verkehrsflächen konzipiert, die zusätzlichen Schutz benötigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes gepanzertes Breakoutkabel, Innenbereich, Multifaser, 6 Fasern OS2 Singlemode LC/SC/FC/ST 3.0mm
Maßgeschneiderte 6 Fasern Singlemode 9/125μm Gepanzertes Breakoutkabel 3.0mm Peitschendurchmesser
Merkmale
Breakout Kits
Kabel mit Breakout-Kits ist einfach für Kabelmanagement und Einsparung des Verkabelungsraums.
Zirkonia Keramikferrule
Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.
120N-225N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
dass die beiden Stecker nicht gesteckt werden können oder unbrauchbar sind.
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mantels zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ an verschiedenen Orten verwendet wird.
Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Maßgeschneiderte 6 Fasern Singlemode 9/125μm Gepanzertes Breakoutkabel 3.0mm Peitschendurchmesser
Die Multifaser gepanzerte Kabel bieten sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität in einer einzigartigen Netzwerklösung mit 4 bis 12 einzelnen Fasersträngen. Jede Faser besteht aus einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist. Es ist speziell für Kundenräume, Zentralstellen und innere raue Umgebungen oder schwere Verkehrsflächen konzipiert, die zusätzlichen Schutz benötigen.
Breakout Kits
Kabel mit Breakout-Kits ist einfach für Kabelmanagement und Einsparung des Verkabelungsraums.
Zirkonia Keramikferrule
Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.
120N-225N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
dass die beiden Stecker nicht gesteckt werden können oder unbrauchbar sind.
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mantels zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ an verschiedenen Orten verwendet wird.
Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
59,00 € (exkl. MwSt.)
70,21 € (inkl. MwSt.)