FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.
 Dieses Bild handelt von AM-OM3XXDX.

Maßgeschneidertes Gepanzertes LWL-Patchkabel, Duplex OM3 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm

Bestseller #33501
Bestseller #33501

BIF Innen Rodents Widerstand

8,70 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AM-OM3XXDX
10,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AM-OM3XXDX
13.5K verkauft
50 Bewertungen
13 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder A:
LC UPC
Steckverbinder B:
LC UPC
Kabelmantel:
PVC
Erhältlich, Zustellung ca. am 31. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
76,00 € per DHL Express Domestic®
Lösungsdesign
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Ausgezeichnete Multimode Gepanzertes LWL-Kabel für den Innenbereich

Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Poliertyp
UPC auf UPC
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Faserzahl
Duplex
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Mindestbiegeradius (mm)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Zuglast (Langfristig)
120 N
Zuglast (Kurzfristig)
225 N
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Kabelmantel
PVC/LSZH/OFNP
Mantelfarbe
Aqua
Betriebstemperatur
-25~70°C
Lagertemperatur
-25~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Robustes Stahlrohr schützt Netzwerkverbindung weiter
Edelstahlrohr kann guten Schutz gegen Glasfaserbruch bieten und in einer leichten Öl-, Gas- und Feuchtigkeitsumgebung verwendet werden, was den Betrieb des Netzwerks gewährleistet.
Trampelwiderstand
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
Gasbeständigkeit
Ölbeständigkeit
Widerstandsfähigkeit gegen Nagetiere/Schädlinge

20/10D Min. Biegeradius

Das BIF ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabelsalat.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.

120-225N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Drei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungsbereichen verwendet werden

Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mänteln zu kennen, da jeder der drei Typen an verschiedenen Orten eingesetzt wird.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Außergewöhnliche Haltbarkeit der gepanzerten Glasfaserkabel eignet sich für die Verbindung von Netzwerkschränken, die Verkabelung von Deckenkanälen und die Unterflurverkabelung in Rechenzentren.

Spezifikationen

Ausgezeichnete Multimode Gepanzertes LWL-Kabel für den Innenbereich

Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Poliertyp
UPC auf UPC
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Faserzahl
Duplex
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Mindestbiegeradius (mm)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Zuglast (Langfristig)
120 N
Zuglast (Kurzfristig)
225 N
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Kabelmantel
PVC/LSZH/OFNP
Mantelfarbe
Aqua
Betriebstemperatur
-25~70°C
Lagertemperatur
-25~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Robustes Stahlrohr schützt Netzwerkverbindung weiter
Edelstahlrohr kann guten Schutz gegen Glasfaserbruch bieten und in einer leichten Öl-, Gas- und Feuchtigkeitsumgebung verwendet werden, was den Betrieb des Netzwerks gewährleistet.
Trampelwiderstand
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
Gasbeständigkeit
Ölbeständigkeit
Widerstandsfähigkeit gegen Nagetiere/Schädlinge

20/10D Min. Biegeradius

Das BIF ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabelsalat.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.

120-225N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Drei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungsbereichen verwendet werden

Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mänteln zu kennen, da jeder der drei Typen an verschiedenen Orten eingesetzt wird.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Außergewöhnliche Haltbarkeit der gepanzerten Glasfaserkabel eignet sich für die Verbindung von Netzwerkschränken, die Verkabelung von Deckenkanälen und die Unterflurverkabelung in Rechenzentren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

8,70 € (exkl. MwSt.)

10,35 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich