Das HD SDI Videosignal kann über eine Singlefaser mit verzerrungsfreier, hochwertiger Übertragung über große Entfernungen übertragen werden. Diese Serie von Video-zu-Glasfaser-Konvertern bietet stabile Leistung, klare Bildqualität und hohe Stabilität für die LED-Statusanzeige am Gerät. Der Arbeitsstatus von Geräten kann visuell beobachtet werden. Gleichzeitig können der Schaltwert, die Spannung, der Arbeitsstatus und andere Informationen zum umgekehrten Nutzsignal durch Daten RS485 gesteuert werden. Dies macht unsere Geräte flexibler, wenn unterschiedliche Kundenwünsche eingehen. Dies ist ein Mini-Typ HD-SDI optischer LWL-Sender und Empfänger. Dies könnte HD/SD-SDI gemäß SMPTE 292M und 259M mit oder ohne eingebettete Audio- und Datenübertragung sowie DVB-ASI über eine Singlemode- oder Multimode-Glasfaser übertragen. Die Signale werden vor der Glasfaserübertragung abgeglichen und neu getaktet. Ein unidirektionaler HD-SDI Sender sollte mit einem unidirektionalen HD-SDI LWL-Empfänger arbeiten. Der Preis auf der Website ist für ein Paar.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mini 1-Kanal-Unidirektionales-HD-SDI über LWL-Sender und Empfänger
Mini 1-Kanal-Unidirektionales-HD-SDI über SM Glasfaser Sender und Empfänger 20km
Merkmale
Metall-Klade
Die Schale besteht aus hochwertigem, kohlenstoffarmem Metallmaterial, das robust und langlebig ist.
Hochwertiger Chip
Eingebauter neuer Chip, hohe Geschwindigkeit und Stabilität, hohe Auflösung. Dreistufiger Blitzschutz, sicher und geschützt.
Kraft Box Verpackung
Die Verpackung verwendet eine umweltfreundliche Kraftpapierbox, die robust und voll ausgestattet ist.
Mini 1-Kanal-Unidirektionales-HD-SDI über SM Glasfaser Sender und Empfänger 20km
Das HD SDI Videosignal kann über eine Singlefaser mit verzerrungsfreier, hochwertiger Übertragung über große Entfernungen übertragen werden. Diese Serie von Video-zu-Glasfaser-Konvertern bietet stabile Leistung, klare Bildqualität und hohe Stabilität für die LED-Statusanzeige am Gerät. Der Arbeitsstatus von Geräten kann visuell beobachtet werden. Gleichzeitig können der Schaltwert, die Spannung, der Arbeitsstatus und andere Informationen zum umgekehrten Nutzsignal durch Daten RS485 gesteuert werden. Dies macht unsere Geräte flexibler, wenn unterschiedliche Kundenwünsche eingehen. Dies ist ein Mini-Typ HD-SDI optischer LWL-Sender und Empfänger. Dies könnte HD/SD-SDI gemäß SMPTE 292M und 259M mit oder ohne eingebettete Audio- und Datenübertragung sowie DVB-ASI über eine Singlemode- oder Multimode-Glasfaser übertragen. Die Signale werden vor der Glasfaserübertragung abgeglichen und neu getaktet. Ein unidirektionaler HD-SDI Sender sollte mit einem unidirektionalen HD-SDI LWL-Empfänger arbeiten. Der Preis auf der Website ist für ein Paar.
Metall-Klade
Die Schale besteht aus hochwertigem, kohlenstoffarmem Metallmaterial, das robust und langlebig ist.
Hochwertiger Chip
Eingebauter neuer Chip, hohe Geschwindigkeit und Stabilität, hohe Auflösung. Dreistufiger Blitzschutz, sicher und geschützt.
Kraft Box Verpackung
Die Verpackung verwendet eine umweltfreundliche Kraftpapierbox, die robust und voll ausgestattet ist.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
519,00 € (exkl. MwSt.)
617,61 € (inkl. MwSt.)