Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe wurde entwickelt, um den heutigen Datenbedarf zu decken und gleichzeitig die ständig wachsenden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch den Einsatz einer unterirdischen Leitung, die auch in Eingangsbereichen installiert ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderte Innen/Außen-Breakoutkabel, 4 Fasern OM2 Multimode Baugruppe LC/SC/FC/ST, 2.0mm
4 Fasern OM2 Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe
Merkmale
Der schwarze UV-beständige LSZH-Außenmantel und die Vollader-Konstruktion ermöglichen den Einsatz des Kabels im Innen- oder im unterirdischen Trocken-/Feuchtrohr (wenn es nicht überflutungsgefährdet ist).
Schnelle und einfache Installation ohne spezielle Fähigkeiten, wodurch die Installationszeit reduziert wird.
Es schützt die Stecker und verhindert, dass sich das Kabel beim Ziehen verdreht.
Bitte beachten Sie, dass die maximale Zugspannung 245N beträgt.
Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen.
Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
4 Fasern OM2 Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe
Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe wurde entwickelt, um den heutigen Datenbedarf zu decken und gleichzeitig die ständig wachsenden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch den Einsatz einer unterirdischen Leitung, die auch in Eingangsbereichen installiert ist.
Der schwarze UV-beständige LSZH-Außenmantel und die Vollader-Konstruktion ermöglichen den Einsatz des Kabels im Innen- oder im unterirdischen Trocken-/Feuchtrohr (wenn es nicht überflutungsgefährdet ist).
Schnelle und einfache Installation ohne spezielle Fähigkeiten, wodurch die Installationszeit reduziert wird.
Es schützt die Stecker und verhindert, dass sich das Kabel beim Ziehen verdreht.
Bitte beachten Sie, dass die maximale Zugspannung 245N beträgt.
Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen.
Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
50,00 € (exkl. MwSt.)
59,50 € (inkl. MwSt.)