FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Maßgeschneiderte Innen/Außen-Breakoutkabel, 8 Fasern OS2 Singlemode Baugruppe LC/SC/FC/ST, 2.0mm

#29608
#29608

G.652.D Fiber UV Resistance LSZH Jacket Conduits Applications

62,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IO-OS2XX8F
73,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IO-OS2XX8F
788 verkauft
55 Bewertungen
14 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder A:
LC UPC Duplex
Steckverbinder B:
LC UPC Duplex
Ausrichtung A auf B:
Fan-out in 0.5m auf Fan-out in 0.5m
Zugöse:
Keiner
Erhältlich, Zustellung ca. am 11. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
76,00 € per DHL Express Domestic®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8 Fasern Singlemode Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe

Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe wurde entwickelt, um den heutigen Datenbedarf zu decken und gleichzeitig die ständig wachsenden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch den Einsatz einer unterirdischen Leitung, die auch in Eingangsbereichen installiert ist.

Spezifikationen Steckertyp
LC/SC/ST/FC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Faserzahl
8 Fasern
Kabelmantel
LSZH
Mindestbiegeradius
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Breakout-Durchmesser
2,0 mm
Trunk-Durchmesser
5,6 mm
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50 dB, APC≥60 dB
Kabeltyp
Tight-Buffer-Kabel
Maximale Zugspannung
245N
Faserqualität
G.652.D
Betriebstemperatur
-20~60°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Hochwertige vorkonfektionierte Multifaserkabel für den Innen- und Außenbereich

Der schwarze UV-beständige LSZH-Außenmantel und die Vollader-Konstruktion ermöglichen den Einsatz des Kabels im Innen- oder im unterirdischen Trocken-/Feuchtrohr (wenn es nicht überflutungsgefährdet ist).

Starkes Schutzziehrohr

Schnelle und einfache Installation ohne spezielle Fähigkeiten, wodurch die Installationszeit reduziert wird.

Es schützt die Stecker und verhindert, dass sich das Kabel beim Ziehen verdreht.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Zugspannung 245N beträgt.

Breakout-Typen zur Optimierung der Verkabelung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST, UPC/APC-Schliffe.

Vorsichtsmaßnahmen für Verwendungen

Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Spezifikationen

8 Fasern Singlemode Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe

Vorkonfektionierte Innen-/Außenkabel Baugruppe wurde entwickelt, um den heutigen Datenbedarf zu decken und gleichzeitig die ständig wachsenden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netze von zwei Gebäuden durch den Einsatz einer unterirdischen Leitung, die auch in Eingangsbereichen installiert ist.

Spezifikationen Steckertyp
LC/SC/ST/FC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Faserzahl
8 Fasern
Kabelmantel
LSZH
Mindestbiegeradius
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Breakout-Durchmesser
2,0 mm
Trunk-Durchmesser
5,6 mm
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50 dB, APC≥60 dB
Kabeltyp
Tight-Buffer-Kabel
Maximale Zugspannung
245N
Faserqualität
G.652.D
Betriebstemperatur
-20~60°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hochwertige vorkonfektionierte Multifaserkabel für den Innen- und Außenbereich

Der schwarze UV-beständige LSZH-Außenmantel und die Vollader-Konstruktion ermöglichen den Einsatz des Kabels im Innen- oder im unterirdischen Trocken-/Feuchtrohr (wenn es nicht überflutungsgefährdet ist).

Starkes Schutzziehrohr

Schnelle und einfache Installation ohne spezielle Fähigkeiten, wodurch die Installationszeit reduziert wird.

Es schützt die Stecker und verhindert, dass sich das Kabel beim Ziehen verdreht.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Zugspannung 245N beträgt.

Breakout-Typen zur Optimierung der Verkabelung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST, UPC/APC-Schliffe.

Vorsichtsmaßnahmen für Verwendungen

Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

62,00 € (exkl. MwSt.)

73,78 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich