FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.
 Dieses Bild handelt von CMH-DFD1U.

Horizontales beidseitiges Rangierpanel, 1 HE, Kabelhaken mit Abdeckung, 6,85 Zoll tief

#29040
#29040

ABS 6,85" tief EIA 19" Rack/Schrank

28,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CMH-DFD1U
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMH-DFD1U
8.3K verkauft
2 Bewertungen
10 Fragen
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Apr., 2024
115 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12. Apr., 2024
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
1 HE zweiseitiges horizontales Kabelmanagement-Panel aus Kunststoff mit Fingerkanal

Das horizontale Kabelführungspanel sorgt für einen optimalen Kabelradius und verhindert Beschädigungen oder Brüche, indem es einen angemessenen Biegeradius gewährleistet. Es verwaltet mit einzigartigen Fingern die Kabel auf der Vorder- bzw. Rücksete in einem Rack oder Schrank und schützt sie vor Beschädigung.

Flexible Finger maximieren die Pflege und den Schutz der Geräte und Kabel und halten das strukturierte Verkabelungssystem unverletzt und voll funktionsfähig. Die leichte Kunststoffkonstruktion sorgt für Haltbarkeit und einfache Installation. Die abnehmbare obere Abdeckung erleichtert das schnelle Hinzufügen oder Entfernen gebündelter Kabel.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Merkmal
Kabelhaken mit Abdeckung
Orientierung
Horizontal
Produkttyp
Beidseitig
Material
ABS, UL 94V-0
Kabelkapazität
(theoretischer Wert)
96 Stk. (Cat6 24AWG)
Maße (HxBxT)
1,73"x19,00"x6,85" (44x482,6x174mm)
Gewicht
0,88kg (1,94lbs)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Mitgeliefertes Zubehör
M6*15mm Schraube x4 und M6 Mutter x4
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Kabelführung in/aus dem Kabelmanager ohne Beschädigung

Der aus leichtem Kunststoff gefertigte Kabelmanager verfügt über ein flexibles Design, um Schäden zu vermeiden, wenn diese in den/aus dem Kabelmanager-Kanal verlegt werden.

T-förmige Flexible Finger

Abgerundete Kanten an Fingern

Integrierte Steuerung von Biegeradius

Funktionale Anforderungen für einfachere Verkabelung und Wartung

Vollständiger Zugang für ein hochdichtes Kupfer- oder Glasfaserkabelsystem bei geringerem Platzbedarf im Rack, um die Installation zu beschleunigen und die Wartungskosten zu sparen.

Zwei mittlere Durchgangslöcher

Ermöglicht das Verlegen von Kabeln von vorne nach hinten/hinten nach vorne, um unterschiedliche Verkabelungsanforderungen zu erfüllen

Abnehmbare Abdeckung mit zwei Scharnieren

Bietet Zugang zu Kabeln durch Entfernen oder Öffnen der Abdeckung nach oben/unten

Fingerabstand und Kanalöffnung

Bietet eine erhöhte Kabelkapazität auf beiden Seiten und reduziert die Wartungskosten

Spezifikationen

1 HE zweiseitiges horizontales Kabelmanagement-Panel aus Kunststoff mit Fingerkanal

Das horizontale Kabelführungspanel sorgt für einen optimalen Kabelradius und verhindert Beschädigungen oder Brüche, indem es einen angemessenen Biegeradius gewährleistet. Es verwaltet mit einzigartigen Fingern die Kabel auf der Vorder- bzw. Rücksete in einem Rack oder Schrank und schützt sie vor Beschädigung.

Flexible Finger maximieren die Pflege und den Schutz der Geräte und Kabel und halten das strukturierte Verkabelungssystem unverletzt und voll funktionsfähig. Die leichte Kunststoffkonstruktion sorgt für Haltbarkeit und einfache Installation. Die abnehmbare obere Abdeckung erleichtert das schnelle Hinzufügen oder Entfernen gebündelter Kabel.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Merkmal
Kabelhaken mit Abdeckung
Orientierung
Horizontal
Produkttyp
Beidseitig
Material
ABS, UL 94V-0
Kabelkapazität
(theoretischer Wert)
96 Stk. (Cat6 24AWG)
Maße (HxBxT)
1,73"x19,00"x6,85" (44x482,6x174mm)
Gewicht
0,88kg (1,94lbs)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Mitgeliefertes Zubehör
M6*15mm Schraube x4 und M6 Mutter x4
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Kabelführung in/aus dem Kabelmanager ohne Beschädigung

Der aus leichtem Kunststoff gefertigte Kabelmanager verfügt über ein flexibles Design, um Schäden zu vermeiden, wenn diese in den/aus dem Kabelmanager-Kanal verlegt werden.

T-förmige Flexible Finger

Abgerundete Kanten an Fingern

Integrierte Steuerung von Biegeradius

Funktionale Anforderungen für einfachere Verkabelung und Wartung

Vollständiger Zugang für ein hochdichtes Kupfer- oder Glasfaserkabelsystem bei geringerem Platzbedarf im Rack, um die Installation zu beschleunigen und die Wartungskosten zu sparen.

Zwei mittlere Durchgangslöcher

Ermöglicht das Verlegen von Kabeln von vorne nach hinten/hinten nach vorne, um unterschiedliche Verkabelungsanforderungen zu erfüllen

Abnehmbare Abdeckung mit zwei Scharnieren

Bietet Zugang zu Kabeln durch Entfernen oder Öffnen der Abdeckung nach oben/unten

Fingerabstand und Kanalöffnung

Bietet eine erhöhte Kabelkapazität auf beiden Seiten und reduziert die Wartungskosten

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

28,00 € (exkl. MwSt.)

33,32 € (inkl. MwSt.)

54 Stk. im DE-Lager
115 Stk. im Global-Lager