FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.
 Dieses Bild handelt von CC-12F-FS.

12 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 0.69"x6.42"x3.96"

Bestseller #28773
Bestseller #28773

12 Fasern ABS Flame Geeignet für FHD Wand-Gehäusen

1,90 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CC-12F-FS
2,26 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CC-12F-FS
80.2K verkauft
23 Bewertungen
5 Fragen
58 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 29. Apr., 2024
850 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
90 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 12. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

12 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 6.42"x3.96"x0.69"

LWL-Spleißkassette wird so ausgelegt, dass sie einen Ort für die Lagerung und den Schutz von LWL-Kabel und Spleiße bietet. Jede Kassette bietet Platz zur Montage von LWL-Spleißschutzgerät und überschüssiger Faser. Es ist in gemeinsame Spleißkassette, Modulintegration und Splitterkassette unterteilt.

Optische Faser innerhalb der Spleißkassette kann mit jeder anderen optischen Faser in der Kassette verschmolzen werden, daher können verschiedene LWL-Kabel direkt über die Kassette verschmolzen werden. LWL-Kabel kann auch mit dem LWL-Pigtail verschmolzen werden und mit anderen faseroptischen Geräten über Pigtail verbinden.

Spezifikationen
Material
ABS Flamme (Dicke hinzufügen)
Farbe
Weiß
Kapazität
12 Fasern
Dimension (HxWxD)
0.69"x6.42"x3.96" (17.5x163.1x100.6mm)
Lebensdauer
1000mal
Zugfestigkeit
>1000N
Verbinderdämpfung
≤0.5dB
Rückflussdämpfung
PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
Betriebswellenlänge
850, 1310, 1550nm
Betriebstemperatur
-40°C+55°C
Relative Feuchtigkeit
≤ 85% (30°)
Luftdruck
70Kpa~106Kpa
Dichtungsleistung
Unverändert bleiben für 72h bei Druck 70kpa
Anwendung
LWL-Spleißkassette,LWL-Klemmenkasten,Kabelverteilerkasten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Mechanisches Zeichnen
Spezifikationen

12 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 6.42"x3.96"x0.69"

LWL-Spleißkassette wird so ausgelegt, dass sie einen Ort für die Lagerung und den Schutz von LWL-Kabel und Spleiße bietet. Jede Kassette bietet Platz zur Montage von LWL-Spleißschutzgerät und überschüssiger Faser. Es ist in gemeinsame Spleißkassette, Modulintegration und Splitterkassette unterteilt.

Optische Faser innerhalb der Spleißkassette kann mit jeder anderen optischen Faser in der Kassette verschmolzen werden, daher können verschiedene LWL-Kabel direkt über die Kassette verschmolzen werden. LWL-Kabel kann auch mit dem LWL-Pigtail verschmolzen werden und mit anderen faseroptischen Geräten über Pigtail verbinden.

Spezifikationen
Material
ABS Flamme (Dicke hinzufügen)
Farbe
Weiß
Kapazität
12 Fasern
Dimension (HxWxD)
0.69"x6.42"x3.96" (17.5x163.1x100.6mm)
Lebensdauer
1000mal
Zugfestigkeit
>1000N
Verbinderdämpfung
≤0.5dB
Rückflussdämpfung
PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
Betriebswellenlänge
850, 1310, 1550nm
Betriebstemperatur
-40°C+55°C
Relative Feuchtigkeit
≤ 85% (30°)
Luftdruck
70Kpa~106Kpa
Dichtungsleistung
Unverändert bleiben für 72h bei Druck 70kpa
Anwendung
LWL-Spleißkassette,LWL-Klemmenkasten,Kabelverteilerkasten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Mechanisches Zeichnen

Fragen & Antworten

Bewertungen

1,90 € (exkl. MwSt.)

2,26 € (inkl. MwSt.)

58 Stk. im DE-Lager
850 Stk. im Global-Lager