Die Keramikferrule ist eine kompakte und kostengünstige Einheit, die speziell für LC/SC LWL-Steckverbinder entwickelt wurde.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderter 1.25/2.5mm OD Singlemode/Multimode Keramik Ferrule für LC/SC LWL-Steckverbinder
#22297
#22297
1,20 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SM-LC-10-FS1,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SM-LC-10-FS
4.1K verkauft
25 Bewertungen
4 Fragen
Fasermodus:
Multimode
Steckverbinder:
SC
Schlifftyp:
UPC
Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
1.25/2.5mm OD Singlemode/Multimode Keramik Ferrule für LC/SC LWL-Steckverbinder
Spezifikationen
Fiber Mode
Multimode, Singlemode
Material
Keramik
Steckverbinder
1.25mm LC, 2.5mm SC
Länge
6.50±0.05 mm
Poliertyp
UPC, APC
Außendurchmesser
1.2499±0.0005 mm
Innendurchmesser
0.125+0.001 mm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
RRückflussdämpfung
≥60 dB
Konzentrizität
1.0 μm
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
1.25/2.5mm OD Singlemode/Multimode Keramik Ferrule für LC/SC LWL-Steckverbinder
Die Keramikferrule ist eine kompakte und kostengünstige Einheit, die speziell für LC/SC LWL-Steckverbinder entwickelt wurde.
Spezifikationen
Fiber Mode
Multimode, Singlemode
Material
Keramik
Steckverbinder
1.25mm LC, 2.5mm SC
Länge
6.50±0.05 mm
Poliertyp
UPC, APC
Außendurchmesser
1.2499±0.0005 mm
Innendurchmesser
0.125+0.001 mm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
RRückflussdämpfung
≥60 dB
Konzentrizität
1.0 μm
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
1,20 € (exkl. MwSt.)
1,43 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich