FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
00:35
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.
 Dieses Bild handelt von ID-MMFXX12F.

Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 12 Fasern OM1/OM2 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH

#21732
#21732

G.651/BIF 20/10D Biegeradius Datenzentrumssysteme

28,20 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: ID-MMFXX12F
33,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: ID-MMFXX12F
287 verkauft
52 Bewertungen
14 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Fasermodus:
OM1 62.5/125 Multimode
Steckverbinder A:
LC UPC Simplex
Steckverbinder B:
LC UPC Simplex
Kabelmantel:
PVC
Ausrichtung A auf B:
Fan-out in 0.5m auf Fan-out in 0.5m
Breakout Leg:
2,0mm
Zugöse:
Keiner
Vorbestellung, Versand bis 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

12 Fasern OM1/OM2 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel

Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Polnischer Typ
UPC bis UPC
Faser-Modus
OM1/OM2
Wellenlänge
850/1300 nm
Faseranzahl
12 Fasern
Kabelmantel
PVC/LSZH
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Attenuation bei 850 nm
3,0 dB/km
Attenuation bei 1300 nm
1,0 dB/km
Faser-Klasse
G.651 (OM1)/Biegeunempfindlich (OM2)
Mindestbiegeradius (mm)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Breakout-Durchmesser
2,0/0,9 mm
Stammdurchmesser
12,0-13,0 mm/6,5-7,1 mm
Breakout-Typ
0,3m/0,5 m Gleicher Breakout (Default)
Polarität
A (Tx) bis B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60 °C
Lagertemperatur
-40~85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

20/10D MindestbiegeradiusDie Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine lockere Lagerung und Führung.

Breakout-Kits

Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.

Vorkonfektionierter Steckverbinder

Kein Spleißen oder Konfektionieren des Steckverbinders, wodurch viel Zeit und Ärger reduziert werden.

Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelführung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.

Verschiedene Kabeldurchmesser für Gehäuse und Rechenzentrumsverkabelung

Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.

Erstens

Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.

Zweitens

Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.

Drittens

Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.

Spezifikationen

12 Fasern OM1/OM2 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel

Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Polnischer Typ
UPC bis UPC
Faser-Modus
OM1/OM2
Wellenlänge
850/1300 nm
Faseranzahl
12 Fasern
Kabelmantel
PVC/LSZH
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Attenuation bei 850 nm
3,0 dB/km
Attenuation bei 1300 nm
1,0 dB/km
Faser-Klasse
G.651 (OM1)/Biegeunempfindlich (OM2)
Mindestbiegeradius (mm)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Breakout-Durchmesser
2,0/0,9 mm
Stammdurchmesser
12,0-13,0 mm/6,5-7,1 mm
Breakout-Typ
0,3m/0,5 m Gleicher Breakout (Default)
Polarität
A (Tx) bis B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60 °C
Lagertemperatur
-40~85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

20/10D MindestbiegeradiusDie Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine lockere Lagerung und Führung.

Breakout-Kits

Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.

Vorkonfektionierter Steckverbinder

Kein Spleißen oder Konfektionieren des Steckverbinders, wodurch viel Zeit und Ärger reduziert werden.

Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelführung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.

Verschiedene Kabeldurchmesser für Gehäuse und Rechenzentrumsverkabelung

Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.

Erstens

Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.

Zweitens

Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.

Drittens

Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

28,20 € (exkl. MwSt.)

33,56 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung