FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.
 Dieses Bild handelt von D7000-FILLER.

D7000-FILLER, Port Filler für D7000-CH2U Verwaltetes Gehäuse

#216485
#216485
22,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-FILLER
26,18 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-FILLER
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 20. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Port Filler für D7000-CH2U Verwaltetes Gehäuse

Der D7000-FILLER wurde für die Verwendung mit dem D7000-CH2U Verwalteten Gehäuse entwickelt und schützt die Anschlüsse des Gehäuses vor Staub, wodurch eine gleichbleibende Übertragungszuverlässigkeit gewährleistet wird


Die D7000-Serie ist eine 200G/400G stapelbare Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch eine große Übertragungskapazität, eine geringe Größe, einen niedrigen Stromverbrauch sowie eine einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Er bietet eine hoch skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und optische Leistungsüberwachung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Port Filler für D7000-CH2U Managed Chassis

Schützt die Chassis-Ports vor Staub und sorgt für eine stabile Übertragung.

Spezifikationen

Port Filler für D7000-CH2U Verwaltetes Gehäuse

Der D7000-FILLER wurde für die Verwendung mit dem D7000-CH2U Verwalteten Gehäuse entwickelt und schützt die Anschlüsse des Gehäuses vor Staub, wodurch eine gleichbleibende Übertragungszuverlässigkeit gewährleistet wird


Die D7000-Serie ist eine 200G/400G stapelbare Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch eine große Übertragungskapazität, eine geringe Größe, einen niedrigen Stromverbrauch sowie eine einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Er bietet eine hoch skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und optische Leistungsüberwachung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Port Filler für D7000-CH2U Managed Chassis

Schützt die Chassis-Ports vor Staub und sorgt für eine stabile Übertragung.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

22,00 € (exkl. MwSt.)

26,18 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung