FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.
 Dieses Bild handelt von D7000-EMU.

D7000-EMU, Konsole für D7000-CH2U Verwaltetes Gehäuse

#216483
#216483

AmpCon-T/WebGUI Hot-swappable

819,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-EMU
974,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-EMU
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 20. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Hauptsteuermodul für D7000-CH2U Managed Chassis

Die D7000-EMU ist der Steuerkern des gesamten Geräts und befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Sie dient hauptsächlich zur Verwaltung und Überwachung der einzelnen Einheiten und zur Interaktion mit externen Verwaltungstools über das Netzwerk. Das Produkt unterstützt zwei oder einen Controller. Bei der Verwendung von zwei Controllern arbeitet das Hauptmodul und das inaktive Modul ist Standby. Wenn das aktive Modul ausfällt, schaltet es automatisch auf das inaktive Modul um und synchronisiert automatisch die Konfigurationsdaten des Geräts. Das Hauptsteuermodul ist steckbar, es gibt keine externe Schnittstelle auf dem Panel, und die Kommunikation und das Netzwerkmanagement erfolgen über die NM1/NM2-Ports auf dem Schnittstellenmodul.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Zwei Steuerungen für flexible Datenkommunikation

Wenn das Hauptmodul arbeitet, ist das inaktive Modul in Bereitschaft

wenn das aktive Modul ausfällt, schaltet es automatisch auf das inaktive Modul um und synchronisiert die Konfigurationsdaten.

Spezifikationen

Hauptsteuermodul für D7000-CH2U Managed Chassis

Die D7000-EMU ist der Steuerkern des gesamten Geräts und befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Sie dient hauptsächlich zur Verwaltung und Überwachung der einzelnen Einheiten und zur Interaktion mit externen Verwaltungstools über das Netzwerk. Das Produkt unterstützt zwei oder einen Controller. Bei der Verwendung von zwei Controllern arbeitet das Hauptmodul und das inaktive Modul ist Standby. Wenn das aktive Modul ausfällt, schaltet es automatisch auf das inaktive Modul um und synchronisiert automatisch die Konfigurationsdaten des Geräts. Das Hauptsteuermodul ist steckbar, es gibt keine externe Schnittstelle auf dem Panel, und die Kommunikation und das Netzwerkmanagement erfolgen über die NM1/NM2-Ports auf dem Schnittstellenmodul.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Zwei Steuerungen für flexible Datenkommunikation

Wenn das Hauptmodul arbeitet, ist das inaktive Modul in Bereitschaft

wenn das aktive Modul ausfällt, schaltet es automatisch auf das inaktive Modul um und synchronisiert die Konfigurationsdaten.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

819,00 € (exkl. MwSt.)

974,61 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung