FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AUX.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von AUX.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 6.

D7000-AUX, Schnittstellenmodul für D7000-CH2U Verwaltetes Gehäuse, 4 x RJ45 Ports

#216481
#216481

AmpCon-T/WebGUI RJ45

439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-AUX
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 26.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Schnittstellenmodul für D7000-CH2U Managed Chassis

Das D7000-AUX wurde für das D7000-CH2U Managed Chassis entwickelt. Es befindet sich auf der rechten Seite der Rückwand des Chassis und ist die Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem gesamten Gerät und der Außenwelt. Es enthält vier RJ45-Kommunikationsschnittstellen: einen Geräte-Debugging-Port (CON), zwei Netzwerkmanagement-Ports (NM1, NM2) und einen lokalen Management-Port (ETH).


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.
Hinweis: Es können nicht zwei Ethernet-Verwaltungsschnittstellen gleichzeitig an Switches im selben Subnetz angeschlossen werden.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Multiport-Schnittstellenmodul für D7000-CH2U Managed Chassis

NM1 und NM2 werden verwendet, um Geräte mit zwei verschiedenen IP-Netzwerksegmenten zu verbinden.

ETH ist ein lokaler Management-Port, der für die erste Verwaltung des Geräts verwendet wird.

CON ist nicht öffentlich zugänglich und wird nur für die interne Geräteinbetriebnahme verwendet.

Spezifikationen

Schnittstellenmodul für D7000-CH2U Managed Chassis

Das D7000-AUX wurde für das D7000-CH2U Managed Chassis entwickelt. Es befindet sich auf der rechten Seite der Rückwand des Chassis und ist die Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem gesamten Gerät und der Außenwelt. Es enthält vier RJ45-Kommunikationsschnittstellen: einen Geräte-Debugging-Port (CON), zwei Netzwerkmanagement-Ports (NM1, NM2) und einen lokalen Management-Port (ETH).


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.
Hinweis: Es können nicht zwei Ethernet-Verwaltungsschnittstellen gleichzeitig an Switches im selben Subnetz angeschlossen werden.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Multiport-Schnittstellenmodul für D7000-CH2U Managed Chassis

NM1 und NM2 werden verwendet, um Geräte mit zwei verschiedenen IP-Netzwerksegmenten zu verbinden.

ETH ist ein lokaler Management-Port, der für die erste Verwaltung des Geräts verwendet wird.

CON ist nicht öffentlich zugänglich und wird nur für die interne Geräteinbetriebnahme verwendet.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

369,00 € (exkl. MwSt.)

439,11 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung