FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.
 Dieses Bild handelt von FAN.

Hot-swap-fähiges Lüftermodul, Luftstrom von vorne nach hinten durch das D7000 Verwaltete Gehäuse

#216479
#216479

Front-to-Back Airflow Redundant

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-FAN
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Hot-swap-fähiges Lüftermodul, Luftstrom von vorne nach hinten durch das D7000 Managed Chassis

Die Gesamtwindrichtung des D7000-FAN ist der Lufteinlass an der Vorderseite, der Luftauslass an der Rückseite, und die Wärmeabfuhr wird von den drei Lüftermodulen an der Rückseite des Geräts gewährleistet, von links nach rechts, FAN31, FAN32, FAN33. Jedes Lüftermodul arbeitet unabhängig, und unter der Kontrolle des Hauptbedienfelds kann die Geschwindigkeit des Lüfters automatisch an die Umgebungs- und Gehäusetemperatur angepasst werden, um Energie zu sparen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Jedes Lüftermodul ist mit einer roten und grünen LED-Statusanzeige ausgestattet, die den Status des Lüftermoduls anzeigt.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Hot-swap-fähige intelligente Lüftermodule, um 24/7 online zu bleiben

Das im laufenden Betrieb austauschbare Lüftermodul kann vom Benutzer installiert werden, ohne das Gehäuse auszuschalten oder die Funktion des Gehäuses zu unterbrechen.

Spezifikationen

Hot-swap-fähiges Lüftermodul, Luftstrom von vorne nach hinten durch das D7000 Managed Chassis

Die Gesamtwindrichtung des D7000-FAN ist der Lufteinlass an der Vorderseite, der Luftauslass an der Rückseite, und die Wärmeabfuhr wird von den drei Lüftermodulen an der Rückseite des Geräts gewährleistet, von links nach rechts, FAN31, FAN32, FAN33. Jedes Lüftermodul arbeitet unabhängig, und unter der Kontrolle des Hauptbedienfelds kann die Geschwindigkeit des Lüfters automatisch an die Umgebungs- und Gehäusetemperatur angepasst werden, um Energie zu sparen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Jedes Lüftermodul ist mit einer roten und grünen LED-Statusanzeige ausgestattet, die den Status des Lüftermoduls anzeigt.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hot-swap-fähige intelligente Lüftermodule, um 24/7 online zu bleiben

Das im laufenden Betrieb austauschbare Lüftermodul kann vom Benutzer installiert werden, ohne das Gehäuse auszuschalten oder die Funktion des Gehäuses zu unterbrechen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

153,51 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung