FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.
 Dieses Bild handelt von AM-SMXX12F.

Maßgeschneidertes gepanzertes Breakoutkabel, Innenbereich, Multifaser, 12 Fasern OS2 Singlemode LC/SC/FC/ST 3.0mm

#21390
#21390

G.657.A1 Faser Innen Rodents Resistenz

98,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AM-SMXX12F
116,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AM-SMXX12F
1.1K verkauft
23 Bewertungen
7 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder A:
LC UPC Duplex
Steckverbinder B:
LC UPC Duplex
Kabelmantel:
PVC
Erhältlich, Zustellung ca. am 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
76,00 € per DHL Express Domestic®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Maßgeschneiderte 12 Fasern Singlemode 9/125μm Gepanzertes Breakoutkabel 3.0mm Peitschendurchmesser

Die Multifaser gepanzerte Kabel bieten sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität in einer einzigartigen Netzwerklösung mit 4 bis 12 einzelnen Fasersträngen. Jede Faser besteht aus einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist. Es ist speziell für Kundenräume, Zentralstellen und innere raue Umgebungen oder schwere Verkehrsflächen konzipiert, die zusätzlichen Schutz benötigen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC/SC/ST/FC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Faserzahl
12 Fasern
Kabelmantel
PVC
Faserqualität
G.657.A1
Mindestbiegeradius (mm)
30D (Dynamisch/Statisch)
Einfügedämpfung
≤0.3 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50dB, APC≥60dB
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Außendurchmesser
6.0mm
Breakout-Durchmesser
3.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Mantelfarbe
blau
Rüstungsschicht
Rohr aus rostfreiem Stahl
Zugbelastungen (N)
300/400 (Lang-/Kurzfristig)
Betriebstemperatur
-25~70°C
Lagertemperatur
-25~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Robustes Stahlmantel schützt die Netzwerkverbindung zusätzlich
Edelstahlmantel können einen guten Schutz gegen Glasfaserbruch bieten und in einer leichten Öl-, Gas- und Feuchtigkeitsumgebung verwendet werden, die den Betrieb des Netzwerks sicherstellen.
Trampeln-Widerstand
Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gasbeständigkeit
Ölbeständigkeit
Nagetier-/Schädlingsresistenz
Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

Breakout Kits

Kabel mit Breakout-Kits ist einfach für Kabelmanagement und Einsparung des Verkabelungsraums.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.

120N-225N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Verschiedene Möglichkeiten zur Erfüllung Ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse
Die Endfläche von APC ist in einem Winkel von 8° poliert und UPC ist ohne Winkel poliert. Bitte beachten Sie,
dass die beiden Stecker nicht gesteckt werden können oder unbrauchbar sind.
UPC wird hauptsächlich für TV-, Telefonie- und Datensysteme verwendet.
APC wird hauptsächlich für FTTX, PON und andere WDM-Systeme verwendet.
Drei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungszonen verwendet werden

Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mantels zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ an verschiedenen Orten verwendet wird.

Die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation Erfüllen

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.

Spezifikationen

Maßgeschneiderte 12 Fasern Singlemode 9/125μm Gepanzertes Breakoutkabel 3.0mm Peitschendurchmesser

Die Multifaser gepanzerte Kabel bieten sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität in einer einzigartigen Netzwerklösung mit 4 bis 12 einzelnen Fasersträngen. Jede Faser besteht aus einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist. Es ist speziell für Kundenräume, Zentralstellen und innere raue Umgebungen oder schwere Verkehrsflächen konzipiert, die zusätzlichen Schutz benötigen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC/SC/ST/FC
Poliertyp
UPC/APC
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Faserzahl
12 Fasern
Kabelmantel
PVC
Faserqualität
G.657.A1
Mindestbiegeradius (mm)
30D (Dynamisch/Statisch)
Einfügedämpfung
≤0.3 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50dB, APC≥60dB
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Außendurchmesser
6.0mm
Breakout-Durchmesser
3.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Mantelfarbe
blau
Rüstungsschicht
Rohr aus rostfreiem Stahl
Zugbelastungen (N)
300/400 (Lang-/Kurzfristig)
Betriebstemperatur
-25~70°C
Lagertemperatur
-25~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Robustes Stahlmantel schützt die Netzwerkverbindung zusätzlich
Edelstahlmantel können einen guten Schutz gegen Glasfaserbruch bieten und in einer leichten Öl-, Gas- und Feuchtigkeitsumgebung verwendet werden, die den Betrieb des Netzwerks sicherstellen.
Trampeln-Widerstand
Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gasbeständigkeit
Ölbeständigkeit
Nagetier-/Schädlingsresistenz
Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

Breakout Kits

Kabel mit Breakout-Kits ist einfach für Kabelmanagement und Einsparung des Verkabelungsraums.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können bis zum 500-fachen Einsetzen erreichen.

120N-225N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Verschiedene Möglichkeiten zur Erfüllung Ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse
Die Endfläche von APC ist in einem Winkel von 8° poliert und UPC ist ohne Winkel poliert. Bitte beachten Sie,
dass die beiden Stecker nicht gesteckt werden können oder unbrauchbar sind.
UPC wird hauptsächlich für TV-, Telefonie- und Datensysteme verwendet.
APC wird hauptsächlich für FTTX, PON und andere WDM-Systeme verwendet.
Drei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungszonen verwendet werden

Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen OFNP-, PVC- und LSZH-Mantels zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ an verschiedenen Orten verwendet wird.

Die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation Erfüllen

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

98,00 € (exkl. MwSt.)

116,62 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich