FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OM4 M-F..
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von male.
 Dieses Bild handelt von OM4 M-F..
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von male.

30m (100ft) MTP®-8 auf MTP®-8 Stecker 32 Fasern Typ B LSZH OM4 50/125 Multimode Elite Trunk-Kabel, Magenta

#213463
#213463

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones

831,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 32FMTPOM4
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 21.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

4x MTP®-8 Steckverbinder auf 4x MTP®-8 Steckverbinder LSZH OM4 Multimode Elite Trunk-Kabel

Die MTP®-Trunk-Kabel mit robuster doppelter Ummantelung bieten eine höhere Druckbeständigkeit. Sie sind in der Regel für eine größere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
MTP®-Trunk-Kabel sind eine kosteneffektive Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für hochdichtes Faserpatching in Rechenzentren entwickelt. Sie sind platzsparend und reduzieren Probleme bei der Kabelverwaltung. MTP®-8 ist ideal für parallele optische Singlemode-Transceiver mit 8 Fasern, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec sind vollständig konform mit den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Steckverbinder A
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Steckverbinder B
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Faser-Modus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformität
Erfüllt
Art der Politur
UPC auf UPC
Minimaler Biegeradius
7,5 mm
Einfügedämpfung
Max. 0,25 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤3,5 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
≤1,5 dB/km
Außendurchmesser Mantel
5,5~5,6mm
Fan-Out
2,0 mm
Kabel-Ummantelung
LSZH
Kabelaufbau
Doppelte Ummantelung
Langzeit-Zugbelastung
200N
Kurzzeit-Zugbelastung
600N
Betriebstemperatur
-20 bis +70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-10 bis +60 °C (14 bis 140 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie. Erfahren Sie hier mehr.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

40G Trunk-Verkabelung
40G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Doppelte Ummantelung für zusätzlichen Schutz der Netzwerkverbindung
Die doppelte Ummantelung mit höherer Druckbeständigkeit schützt den Glasfaserkern und erhöht die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Strukturelles Diagramm
Querschnittsdiagramm
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten beste mechanische und modernste Multi-Faser-Leistung.
US Conec MTP®-Steckverbinder liefern stabile Signale und ermöglichen einen flexiblen Systemaufbau.
Die dualen Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Die Corning ClearCurve® Fiber ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine bessere Lagerung und ein einfacheres Verlegen.
Die LSZH-Ummantelung hat eine geringe Rauchentwicklung und setzt bei hoher Wärmebelastung keine Halogene frei.
Hochdichte Verkabelung für verschiedenste Bereiche
Die Kabel sind hauptsächlich für größere Kabellängen bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
Rechenzentren
Storage-Area-Networks (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Eine saubere Endfläche ist die Hauptvoraussetzung für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Anschlüssen mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigen von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.

Spezifikationen

4x MTP®-8 Steckverbinder auf 4x MTP®-8 Steckverbinder LSZH OM4 Multimode Elite Trunk-Kabel

Die MTP®-Trunk-Kabel mit robuster doppelter Ummantelung bieten eine höhere Druckbeständigkeit. Sie sind in der Regel für eine größere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
MTP®-Trunk-Kabel sind eine kosteneffektive Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für hochdichtes Faserpatching in Rechenzentren entwickelt. Sie sind platzsparend und reduzieren Probleme bei der Kabelverwaltung. MTP®-8 ist ideal für parallele optische Singlemode-Transceiver mit 8 Fasern, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec sind vollständig konform mit den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Steckverbinder A
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Steckverbinder B
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Faser-Modus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformität
Erfüllt
Art der Politur
UPC auf UPC
Minimaler Biegeradius
7,5 mm
Einfügedämpfung
Max. 0,25 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤3,5 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
≤1,5 dB/km
Außendurchmesser Mantel
5,5~5,6mm
Fan-Out
2,0 mm
Kabel-Ummantelung
LSZH
Kabelaufbau
Doppelte Ummantelung
Langzeit-Zugbelastung
200N
Kurzzeit-Zugbelastung
600N
Betriebstemperatur
-20 bis +70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-10 bis +60 °C (14 bis 140 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie. Erfahren Sie hier mehr.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
40G Trunk-Verkabelung
40G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Doppelte Ummantelung für zusätzlichen Schutz der Netzwerkverbindung
Die doppelte Ummantelung mit höherer Druckbeständigkeit schützt den Glasfaserkern und erhöht die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Strukturelles Diagramm
Querschnittsdiagramm
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten beste mechanische und modernste Multi-Faser-Leistung.
US Conec MTP®-Steckverbinder liefern stabile Signale und ermöglichen einen flexiblen Systemaufbau.
Die dualen Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Die Corning ClearCurve® Fiber ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine bessere Lagerung und ein einfacheres Verlegen.
Die LSZH-Ummantelung hat eine geringe Rauchentwicklung und setzt bei hoher Wärmebelastung keine Halogene frei.
Hochdichte Verkabelung für verschiedenste Bereiche
Die Kabel sind hauptsächlich für größere Kabellängen bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
Rechenzentren
Storage-Area-Networks (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Eine saubere Endfläche ist die Hauptvoraussetzung für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Anschlüssen mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigen von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.

Fragen & Antworten

Bewertungen

699,00 € (exkl. MwSt.)

831,81 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung