MT-7076 ist ein neues Antistörungs-Leitungssuchsystem, das digitale Signalempfangs- und Dekodierungstechnologie verwendet. Der Antistörungsgrad ist höher, präziser und eliminiert fehlerhafte positive Ergebnisse. Gleichzeitig verfügt es über die Funktionen der analogen Leitungsfindung, der Anti-Störungs-Leitungsfindung, der Netzwerkkabel-Verbindungsprüfung, der Netzwerkkabel-Längenprüfung, der PoE-Prüfung, Port-Flashing, Switch-Detailprüfung, der Netzwerkkabel-Steckverbinderprüfung, usw. LCD-Bildschirm. Das Kit ist umfassend geeignet für Telekommunikationsnetzwerktechnik, routinemäßige Wartungsarbeiten, Computernetzwerkleitungstechnik und andere Metalldrahtleitungstechnik und Wartungsarbeiten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Pro'sKit® LCD-Netzwerkkabeltester & Sondenset, analoger/digitaler Dual-Modus-Li-Ionen-Akku Typ C, PoE-Test und Port-Blinken, NCV-Erkennung, Crimptest
Pro'sKit® LCD-Netzwerkkabeltester & Sondenset
Merkmale
Das MT-7076 verfügt über die Funktion der Leitungsfindung, der Prüfung von Netzwerkkabelverbindungen usw. Es ist ein neues Anti-Störungs-Leitungssuchverfahren, das digitale Signalempfangs- und Dekodierungstechnologie verwendet.
Das Antistörsignal und das normale Signal können nach Belieben umgeschaltet werden. Das Kabel kann anhand der Signalstärke am Empfänger schnell geortet werden.
Weit vom gesuchten Netzwerkkabel entfernt
In der Nähe des gesuchten Netzwerkkabels
Bestätigung des gesuchten Netzwerkkabels
Überprüfen Sie falsche Anschlüsse, Kurzschlüsse und offene Stromkreise bei RJ11/RJ45-Kabeln.
Das Testgerät kann den PoE-Stromversorgungsmodus, den Standardtyp, die PoE-Spannung, die positive und negative Elektrodenspannung usw. anzeigen.
Sie können die Schnittstelle des Kabels am Switch anhand der blinkenden LED finden. Gleichzeitig kann die Leistung des Netzwerk-Switches getestet werden.
Mit diesem Test können Sie prüfen, ob der RJ45-Steckverbinder richtig mit dem Kabel verbunden ist, wenn Sie einen Steckverbinder crimpen. Sie müssen nur ein Ende des Kabels einstecken.
Pro'sKit® LCD-Netzwerkkabeltester & Sondenset
MT-7076 ist ein neues Antistörungs-Leitungssuchsystem, das digitale Signalempfangs- und Dekodierungstechnologie verwendet. Der Antistörungsgrad ist höher, präziser und eliminiert fehlerhafte positive Ergebnisse. Gleichzeitig verfügt es über die Funktionen der analogen Leitungsfindung, der Anti-Störungs-Leitungsfindung, der Netzwerkkabel-Verbindungsprüfung, der Netzwerkkabel-Längenprüfung, der PoE-Prüfung, Port-Flashing, Switch-Detailprüfung, der Netzwerkkabel-Steckverbinderprüfung, usw. LCD-Bildschirm. Das Kit ist umfassend geeignet für Telekommunikationsnetzwerktechnik, routinemäßige Wartungsarbeiten, Computernetzwerkleitungstechnik und andere Metalldrahtleitungstechnik und Wartungsarbeiten.
Das MT-7076 verfügt über die Funktion der Leitungsfindung, der Prüfung von Netzwerkkabelverbindungen usw. Es ist ein neues Anti-Störungs-Leitungssuchverfahren, das digitale Signalempfangs- und Dekodierungstechnologie verwendet.
Das Antistörsignal und das normale Signal können nach Belieben umgeschaltet werden. Das Kabel kann anhand der Signalstärke am Empfänger schnell geortet werden.
Weit vom gesuchten Netzwerkkabel entfernt
In der Nähe des gesuchten Netzwerkkabels
Bestätigung des gesuchten Netzwerkkabels
Überprüfen Sie falsche Anschlüsse, Kurzschlüsse und offene Stromkreise bei RJ11/RJ45-Kabeln.
Das Testgerät kann den PoE-Stromversorgungsmodus, den Standardtyp, die PoE-Spannung, die positive und negative Elektrodenspannung usw. anzeigen.
Sie können die Schnittstelle des Kabels am Switch anhand der blinkenden LED finden. Gleichzeitig kann die Leistung des Netzwerk-Switches getestet werden.
Mit diesem Test können Sie prüfen, ob der RJ45-Steckverbinder richtig mit dem Kabel verbunden ist, wenn Sie einen Steckverbinder crimpen. Sie müssen nur ein Ende des Kabels einstecken.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
129,00 € (exkl. MwSt.)
153,51 € (inkl. MwSt.)