Cat8 geschirmter RJ45 werkzeugloser modularer Stecker ist für den Abschluss von geschirmten Cat8-Kabeln zur Verwendung in 25/40-Gigabit-Netzwerken mit hoher Bandbreite konzipiert. Das einzigartige werkzeuglose Design erfordert keine Crimpzange. Diese modularen Stecker werden aus einer massiven Zinklegierung hergestellt, um gegen elektromagnetisches Rauschen (EMI/RFI) und fremdes Übersprechen zu schützen. Das dreiteilige Design mit IDC-Anschluss (Insulation Displacement Connector) & Zugentlastungsmanschette gewährleistet eine einfache und genaue Montage. Zu den Anwendungen gehören Rechenzentren, Netzwerktechnikverkabelung, Unternehmensnetzwerkverkabelung und mehr.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CAT8 RJ45 Tool-Free Modular Plugs, Shielded (STP) Network Connectors for 22~24AWG Twisted Pair Solid or Stranded Cable (10/Pack)
Cat8 geschirmter RJ45 werkzeugloser modularer Stecker mit vergoldeten Kontakten
Dieser abgeschirmte modulare Stecker ist mit vergoldeten Kontakten aus Kupfer und IDC-Klemmen ausgestattet, um eine stärkere antioxidative Leistung und Stabilität zu gewährleisten, die 25/40G Ethernet unterstützen können.
Vollkupfer vergoldete Kontakte
Zuverlässige, schnelle Verbindungen und Korrosionsbeständigkeit
IDC-Klemmen
IDC-Klemmen haben einen stabilen Kontakt für ein kontinuierliches Netzwerk
Vollmetallabgeschirmt
Das massive Gehäuse aus einer Zinklegierung bietet eine hervorragende Abschirmung und vermindert das Übersprechen von Fremdgeräten
Einsetzen der Zugentlastungsmanschette
Ausziehen der Jacke
Arrange the wires
Bringen Sie jedes Kabel an der richtigen Stelle des IDCs an.
Schneiden Sie die zusätzlichen Drähte ab
Umwickeln Sie das Kabelende mit der Aluminiumfolie
IDC in Steckersockel stecken
Schließen Sie das Außengehäuse
Die Schraube anziehen, fertig