Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes Gepanzertes LWL-Patchkabel, Simplex OM1/OM2 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm
Ausgezeichnete Multimode Gepanzertes LWL-Kabel für den Innenbereich
Merkmale
Konstruiert mit einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist.
Ausgezeichnete Multimode Gepanzertes LWL-Kabel für den Innenbereich
Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.
Konstruiert mit einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, die von einer Schicht aus Aramid- und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel umgeben ist.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4,50 € (exkl. MwSt.)
5,36 € (inkl. MwSt.)