FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.
 Dieses Bild handelt von RJ45-1-FS.

Ein Stecker RJ45 Kabel Doppelkopf Netzwerkverlängerung des Schnittstellenadapters, 12 Stück/Pack

#206469
#206469

1GBase-T Cat5e and Cat6 UTP

11,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RJ45-1-FS
13,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RJ45-1-FS
25 verkauft
5 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 12. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

One Connector RJ45 Cable Dual-head Network Extension of the Interface Adapter

The two ends of RJ45 cable dual-head connectors can connect two network cables directly which can easily expand the length of cables according to your own needs. In addition, the interface of the device can be protected from damage, and it also can beautify the environment of the entire network cabling.

Specifications
Product Type
Cat5e and Cat6
Color
White
Connector
RJ45 Female
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

RJ45 Cable Dual-head Connector Details

50 Microinches Gold-plated Contacts

Gold plated contacts protect from external Electro-Magnetic Interference for optimized signal quality.

Sturdy and Durable

The connector is made of selective ABS material with good rigidity, strong impact resistance and heat resistance.

User-friendly

It is very convenient and easy to extend the length of cables and device interfaces by this network connnector.

Spezifikationen

One Connector RJ45 Cable Dual-head Network Extension of the Interface Adapter

The two ends of RJ45 cable dual-head connectors can connect two network cables directly which can easily expand the length of cables according to your own needs. In addition, the interface of the device can be protected from damage, and it also can beautify the environment of the entire network cabling.

Specifications
Product Type
Cat5e and Cat6
Color
White
Connector
RJ45 Female
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
RJ45 Cable Dual-head Connector Details

50 Microinches Gold-plated Contacts

Gold plated contacts protect from external Electro-Magnetic Interference for optimized signal quality.

Sturdy and Durable

The connector is made of selective ABS material with good rigidity, strong impact resistance and heat resistance.

User-friendly

It is very convenient and easy to extend the length of cables and device interfaces by this network connnector.

Fragen & Antworten

Bewertungen

11,00 € (exkl. MwSt.)

13,09 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung