FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OM5LCSX.
00:35
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von OM5LCSX.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 3.

1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Simplex OM5 Multimode Breitband PVC (OFNR) 2.0mm Glasfaser Patchkabel

#204965
#204965

≤0.3dB IL 40/100G SWDM Networks

3,80 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OM5LCSX
4,52 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM5LCSX
42 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 29. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1 m (3 ft) LC UPC zu LC UPC Simplex OM5 Multimode Wideband PVC (OFNR) 2,0 mm Glasfaser-Patchkabel

OM5 Wideband Multimode biegeunempfindliche Faser, optimiert für Multiwellenlängen-Übertragungssysteme im Bereich von 850–953 nm, ermöglicht eine optimale Unterstützung von Aufkommende Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM)-Anwendungen, die (SWDM) Funktionen implementieren, die für die faseroptische Hochgeschwindigkeitskommunikation über kurze Entfernungen verwendet werden, und die Übertragungseffizienz und -kapazität von optischen Fasern durch Mehrwellenlängenübertragung verbessern, wodurch die Anzahl der Fasern reduziert und gleichzeitig höhere Ergebnisse erzielt werden Geschwindigkeiten.
OM5 erfüllt die Anforderungen von TIA-492AAAE und dem Entwurf IEC 60793-2-10 A1a.4 und ist gleichzeitig vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen OM4-Netzwerken und -Anwendungen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC zu LC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Fasermodus
OM5 50/125μm
Wellenlänge
850/1300 nm
40G-Ethernet-Entfernung
440m bei 850 nm
100 G Ethernet-Entfernung
150 m bei 850 nm
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥30 dB
Min. Biegeradius (Faserkern)
7,5 mm
min. Biegeradius (Glasfaserkabel)
20/10D (dynamisch/statisch)
Dämpfung bei 850 nm
3,0 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
1,0 dB/km
Effektive modale Bandbreite (bei 850 nm)
≥4700 MHz·km
Effektive modale Bandbreite (bei 953 nm)
≥2470 MHz·km
Faseranzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2,0 mm
Kabelmantel
PVC
Betriebstemperatur
-20 bis 70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-40 bis 80 ℃ (-40 bis 176 ℉)

Qualitätsprüfprogramm

Take Schauen Sie sich unser Testprogramm an, um zuverlässige und leistungsstarke Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von Glasfaserkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität

Hochwertige Kabelbaugruppen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.

20/10D Min. Biegeradius

Biegeunempfindliche Fasern ermöglichen engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkonoxid-Keramik-Ferrule

Die Präzisions-Ferrule kann eine bis zu 500-fache Einstecklebensdauer erreichen.

2,0 mm schlankes Kabel

Das 2,0 mm Kabel kann den Druck des Kabelkanals reduzieren.

OM5-Glasfaser – bereit für Breitbandnetzwerke der nächsten Generation

Übertragen Sie mehrere Signale über eine Glasfaser und erhöhen Sie die Bandbreite einer einzelnen Glasfaser um mindestens das Vierfache.

Erfüllen Sie die verschiedenen Installationsanforderungen im Innenbereich. Ideal für Szenarien wie Überwachung oder Erfassung, Datentests usw., die eine unidirektionale Datenübertragung erfordern.
Spezifikationen

1 m (3 ft) LC UPC zu LC UPC Simplex OM5 Multimode Wideband PVC (OFNR) 2,0 mm Glasfaser-Patchkabel

OM5 Wideband Multimode biegeunempfindliche Faser, optimiert für Multiwellenlängen-Übertragungssysteme im Bereich von 850–953 nm, ermöglicht eine optimale Unterstützung von Aufkommende Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM)-Anwendungen, die (SWDM) Funktionen implementieren, die für die faseroptische Hochgeschwindigkeitskommunikation über kurze Entfernungen verwendet werden, und die Übertragungseffizienz und -kapazität von optischen Fasern durch Mehrwellenlängenübertragung verbessern, wodurch die Anzahl der Fasern reduziert und gleichzeitig höhere Ergebnisse erzielt werden Geschwindigkeiten.
OM5 erfüllt die Anforderungen von TIA-492AAAE und dem Entwurf IEC 60793-2-10 A1a.4 und ist gleichzeitig vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen OM4-Netzwerken und -Anwendungen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC zu LC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Fasermodus
OM5 50/125μm
Wellenlänge
850/1300 nm
40G-Ethernet-Entfernung
440m bei 850 nm
100 G Ethernet-Entfernung
150 m bei 850 nm
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥30 dB
Min. Biegeradius (Faserkern)
7,5 mm
min. Biegeradius (Glasfaserkabel)
20/10D (dynamisch/statisch)
Dämpfung bei 850 nm
3,0 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
1,0 dB/km
Effektive modale Bandbreite (bei 850 nm)
≥4700 MHz·km
Effektive modale Bandbreite (bei 953 nm)
≥2470 MHz·km
Faseranzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2,0 mm
Kabelmantel
PVC
Betriebstemperatur
-20 bis 70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-40 bis 80 ℃ (-40 bis 176 ℉)

Qualitätsprüfprogramm

Take Schauen Sie sich unser Testprogramm an, um zuverlässige und leistungsstarke Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von Glasfaserkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität

Hochwertige Kabelbaugruppen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.

20/10D Min. Biegeradius

Biegeunempfindliche Fasern ermöglichen engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkonoxid-Keramik-Ferrule

Die Präzisions-Ferrule kann eine bis zu 500-fache Einstecklebensdauer erreichen.

2,0 mm schlankes Kabel

Das 2,0 mm Kabel kann den Druck des Kabelkanals reduzieren.

OM5-Glasfaser – bereit für Breitbandnetzwerke der nächsten Generation

Übertragen Sie mehrere Signale über eine Glasfaser und erhöhen Sie die Bandbreite einer einzelnen Glasfaser um mindestens das Vierfache.

Erfüllen Sie die verschiedenen Installationsanforderungen im Innenbereich. Ideal für Szenarien wie Überwachung oder Erfassung, Datentests usw., die eine unidirektionale Datenübertragung erfordern.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3,80 € (exkl. MwSt.)

4,52 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung