Der 905 SMA Hochleistungs-Steckverbinder (widerstandsfähiger Steckverbinder gegen Beschädigungen) ist eine einfach zu verwendende, epoxy-lose Verbindungslösung für Märkte, in denen eine hohe Leistungsabgabe erforderlich ist. Dieser zweiteilige Steckverbinder ist als sichere und kostengünstige Alternative konzipiert, die eine effiziente Benutzerfreundlichkeit während der Terminierung ermöglicht.
Es ist speziell für die Verwendung mit Hochleistungs-Diodenlaserpumpquellen optimiert, wie sie üblicherweise zum Pumpen von aktiven Luftkaschierfaserlasern/-verstärkern verwendet werden.