Das kundenspezifische 12-Port-Patch-Panel mit 110-Punch-Down-Terminierung ist sowohl für T568A- als auch für T568B-Verkabelung farbcodiert und bietet die perfekte Lösung für jede Sprach- oder LAN-Anwendung. Die mitgelieferte 89D-Halterung ermöglicht eine bequeme Wandmontage, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Für mühelose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat5e/Cat6/Cat6a-Ports mit 110er-Typ-Terminierung, die das Einstecken und Entfernen Ihrer Kabel erleichtern. Die klare Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Netzwerk-Patchpanels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung der Kabelwege für eine effiziente Systemverwaltung..
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 110-Style Wall Mount Patch Panel, 12-Port, 1RU
Kundenspezifisches 110-Style Wandmontage-Patch-Panel, 12-Port
Kundenspezifisches 110-Style Wandmontage-Patch-Panel, 12-Port
Das kundenspezifische 12-Port-Patch-Panel mit 110-Punch-Down-Terminierung ist sowohl für T568A- als auch für T568B-Verkabelung farbcodiert und bietet die perfekte Lösung für jede Sprach- oder LAN-Anwendung. Die mitgelieferte 89D-Halterung ermöglicht eine bequeme Wandmontage, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Für mühelose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat5e/Cat6/Cat6a-Ports mit 110er-Typ-Terminierung, die das Einstecken und Entfernen Ihrer Kabel erleichtern. Die klare Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Netzwerk-Patchpanels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung der Kabelwege für eine effiziente Systemverwaltung..
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
25,00 € (exkl. MwSt.)
29,75 € (inkl. MwSt.)