Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized Cat6 Unshielded (UTP) PVC CMR Pre-Terminated Copper Trunk Cable
#190259
#190259
20,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP
207 verkauft
4 Bewertungen
2 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Faserzahl:
6
Steckverbinder:
Stecker auf Stecker
Gauge:
26
Farbe:
Blau
Erhältlich, Zustellung ca. am 19. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
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
20,00 € (exkl. MwSt.)
23,80 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich