FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.
 Dieses Bild handelt von NSG-2230.

NSG-2230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar

#188836
#188836

5 Gbps FW 800 Mbps TP Desktop

789,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: NSG-2230
938,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NSG-2230
1 verkauft
0 Bewertung
7 Fragen
Model:
NSG-2230
789,00 €
Update and Support:
None
Subscription Service :
None
Note:NSG-2230 comes with 1 year license by default
55 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
90-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NSG-2230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar

Die Next-Generation Firewall zeichnet sich durch hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterbarkeit, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligente und automatisierte Richtlinien aus. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um den realen Anforderungen an die Netzwerksicherheit gerecht zu werden.

Spezifikationen
Netzwerk-Schnnittstellen
8 x 1Gb RJ45 (inklusive 1 Bypass-Paar)
Firewall-Durchsatz
5 Gbps
NGFW-Durchsatz
1,7 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
800 Mbps
IPS-Durchsatz
3,7 Gbps
AV-Durchsatz
2,0 Gbps
IPsec VPN-Durchsatz
2,7 Gbps
SSL-Proxy-Durchsatz
250 Mbps
Max. gleichzeitige Sitzungen
300.000
Neue Sitzungen pro Sek.
48.000
Empfohlene Anzahl von Benutzern
1~300
Formfaktor
Tisch-montiert
Leistungsspezifikation
30W, Einfach AC
Optionen für Erweiterungsspeicher
256 GB SSD

Produktmerkmale

Hohe Verfügbarkeit und intelligente Verwaltung
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Host-Schnittstellen mit umfangreichen Typen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Schnittstellenanpassung und reduzieren Sie Investitions- und Wartungskosten.
Tisch-montiert
Formfaktor
5 Gbps
Firewall-Durchsatz
300.000
maximale gleichzeitige Sitzungen
Umfassendes System zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen

Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.

Leistungsstarker Multi-Core-Prozessor mit universeller Architektur
Der Einsatz der Technologie zur Analyse von Datennachrichten maximiert die Rechen- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
Einmal auspacken, parallele Verarbeitung
Umfassende L2-L7-Bedrohungserkennung und -abwehr
Effizienter Umgang mit komplexem Netzwerkverkehr
Filtern von Sicherheitsbedrohungen
Präzise Anwendungserkennung und flexible Kontrolle

Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.

Professioneller Link-Lastausgleich
Die intelligente Aufteilung des Netzwerkverkehrs verbessert die Auslastung der Verbindungen erheblich.
Mehrere Ausgleichsalgorithmen
Optimiert den Netzwerkzugriff
Modus für hohe Kompatibilität
Sorgt für ein reibungsloses Netzwerk
Dynamischer Lastausgleich in Echtzeit
Verbessert das Benutzererlebnis
Erkennungsmodus
Erkennung der Verbindungsqualität in Echtzeit
Port
8 x 1Gb RJ45
8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP
Firewall-Durchsatz
5 Gbps
10 Gbps
20 Gbps
2,5 Gbps
6 Gbps
IPSec VPN-Durchsatz
2,7 Gbps
5 Gbps
6 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
AV-Durchsatz
2,0 Gbps
4,2 Gbps
5,0 Gbps
700 Mbps
1,2 Gbps
IPS-Durchsatz
3,7 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
1 Gbps
1,8 Gbps
NGFW-Durchsatz
1,7 Gbps
3 Gbps
5,5 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
800 Mbps
2 Gbps
3 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Neue Sitzungen/sek
48.000
130.000
140.000
50.000
80.000
Max. gleichzeitige Sitzungen
300.000
1,5 Millionen
3 Millionen
1 Million
2 Millionen
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max)
8/128
6.000
10.000
8/1.000
8/2.000
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb RJ45-Steckplatz
Spezifikationen

NSG-2230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar

Die Next-Generation Firewall zeichnet sich durch hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterbarkeit, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligente und automatisierte Richtlinien aus. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um den realen Anforderungen an die Netzwerksicherheit gerecht zu werden.

Spezifikationen
Netzwerk-Schnnittstellen
8 x 1Gb RJ45 (inklusive 1 Bypass-Paar)
Firewall-Durchsatz
5 Gbps
NGFW-Durchsatz
1,7 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
800 Mbps
IPS-Durchsatz
3,7 Gbps
AV-Durchsatz
2,0 Gbps
IPsec VPN-Durchsatz
2,7 Gbps
SSL-Proxy-Durchsatz
250 Mbps
Max. gleichzeitige Sitzungen
300.000
Neue Sitzungen pro Sek.
48.000
Empfohlene Anzahl von Benutzern
1~300
Formfaktor
Tisch-montiert
Leistungsspezifikation
30W, Einfach AC
Optionen für Erweiterungsspeicher
256 GB SSD

Produktmerkmale

Hohe Verfügbarkeit und intelligente Verwaltung
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Host-Schnittstellen mit umfangreichen Typen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Schnittstellenanpassung und reduzieren Sie Investitions- und Wartungskosten.
Tisch-montiert
Formfaktor
5 Gbps
Firewall-Durchsatz
300.000
maximale gleichzeitige Sitzungen
Umfassendes System zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen

Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.

Leistungsstarker Multi-Core-Prozessor mit universeller Architektur
Der Einsatz der Technologie zur Analyse von Datennachrichten maximiert die Rechen- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
Einmal auspacken, parallele Verarbeitung
Umfassende L2-L7-Bedrohungserkennung und -abwehr
Effizienter Umgang mit komplexem Netzwerkverkehr
Filtern von Sicherheitsbedrohungen
Präzise Anwendungserkennung und flexible Kontrolle

Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.

Professioneller Link-Lastausgleich
Die intelligente Aufteilung des Netzwerkverkehrs verbessert die Auslastung der Verbindungen erheblich.
Mehrere Ausgleichsalgorithmen
Optimiert den Netzwerkzugriff
Modus für hohe Kompatibilität
Sorgt für ein reibungsloses Netzwerk
Dynamischer Lastausgleich in Echtzeit
Verbessert das Benutzererlebnis
Erkennungsmodus
Erkennung der Verbindungsqualität in Echtzeit
Port
8 x 1Gb RJ45
8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP
Firewall-Durchsatz
5 Gbps
10 Gbps
20 Gbps
2,5 Gbps
6 Gbps
IPSec VPN-Durchsatz
2,7 Gbps
5 Gbps
6 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
AV-Durchsatz
2,0 Gbps
4,2 Gbps
5,0 Gbps
700 Mbps
1,2 Gbps
IPS-Durchsatz
3,7 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
1 Gbps
1,8 Gbps
NGFW-Durchsatz
1,7 Gbps
3 Gbps
5,5 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
800 Mbps
2 Gbps
3 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Neue Sitzungen/sek
48.000
130.000
140.000
50.000
80.000
Max. gleichzeitige Sitzungen
300.000
1,5 Millionen
3 Millionen
1 Million
2 Millionen
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max)
8/128
6.000
10.000
8/1.000
8/2.000
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb RJ45-Steckplatz

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

789,00 € (exkl. MwSt.)

938,91 € (inkl. MwSt.)

55 Stk. im Global-Lager