Die kurze Stiefelstruktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf und erfüllt absolut die Anforderungen der MDA und EDA an die hohe Dichte. Es ermöglicht 30 mm zusätzlichen Platz zwischen Rack und geschlossener Schranktür, was die Luftzirkulation erleichtert. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Glasfasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen verringert werden, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralbüros, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und an jedem anderen Ort verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM4 Multimode LC Short Boot Glasfaserkabel
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM4 Multimode LC Short Boot Glasfaserkabel
Die kurze Stiefelstruktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf und erfüllt absolut die Anforderungen der MDA und EDA an die hohe Dichte. Es ermöglicht 30 mm zusätzlichen Platz zwischen Rack und geschlossener Schranktür, was die Luftzirkulation erleichtert. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Glasfasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen verringert werden, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralbüros, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und an jedem anderen Ort verwendet werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,60 € (exkl. MwSt.)
6,66 € (inkl. MwSt.)