Die Glasfaserkabeltrommel besteht aus ABS- und PC-Material, das ideal für den Einsatz in Kommunikations-, Rundfunk- und Pro-Audio-Anwendungen ist. Sie wird mit industriellen Jumpern, Netzwerkkabeln, Audio- und Videokabeln verwendet und bietet erhebliche Kosteneinsparungen durch direkte Kabelintegration in das Trommelgehäuse. Mit einer Vielzahl von Kabelkonfektionsoptionen und -konfigurationen wird Flexibilität geboten, um die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen, einschließlich Speichereffizienz, schnelle Bereitstellung und einfache Bedienung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
100-1060m tragbare, vor Ort verlegbare industrielle Glasfaserkabeltrommel
100-1060m tragbare, feldtaugliche industrielle Glasfaserkabeltrommel mit Handgriff
(13,35 Zoll x 19,21 Zoll x 13,43 Zoll)
Merkmale
Diese Kabeltrommel mit magischer Leiste und Kabelkerbe sorgt für Ordnung und hält Ihre Kabel einsatzbereit, ohne dass Sie sich mit Knoten oder Verwicklungen von Verlängerungskabeln herumschlagen müssen.
100-1060m tragbare, feldtaugliche industrielle Glasfaserkabeltrommel mit Handgriff
Die Glasfaserkabeltrommel besteht aus ABS- und PC-Material, das ideal für den Einsatz in Kommunikations-, Rundfunk- und Pro-Audio-Anwendungen ist. Sie wird mit industriellen Jumpern, Netzwerkkabeln, Audio- und Videokabeln verwendet und bietet erhebliche Kosteneinsparungen durch direkte Kabelintegration in das Trommelgehäuse. Mit einer Vielzahl von Kabelkonfektionsoptionen und -konfigurationen wird Flexibilität geboten, um die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen, einschließlich Speichereffizienz, schnelle Bereitstellung und einfache Bedienung.
(13,35 Zoll x 19,21 Zoll x 13,43 Zoll)
Diese Kabeltrommel mit magischer Leiste und Kabelkerbe sorgt für Ordnung und hält Ihre Kabel einsatzbereit, ohne dass Sie sich mit Knoten oder Verwicklungen von Verlängerungskabeln herumschlagen müssen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
259,00 € (exkl. MwSt.)
308,21 € (inkl. MwSt.)