Vorgefertigte Innen-/Außen-Glasfaser-Pigtail-Baugruppe wurde entwickelt, um die heutigen Datenanforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netzwerke von zwei Gebäuden durch die Verwendung eines unterirdischen Leerrohrs, das auch in Eingangsanlagen installiert wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Pigtail - Maßgeschneidert für innen und außen 2-24 Fasern OS2 Single Mode LC/SC/FC/ST
Überlegene 2-24 Fasern Single Mode LC/SC/FC/ST LWL-Pigtail
Merkmale
Schwarzer UV-beständiger LSZH-Außenmantel und dicht gepufferte Konstruktion ermöglichen die Verwendung des Kabels im Innen- oder Außenbereich in unterirdischen, trockenen/feuchten Rohren (falls nicht überflutungsgefährdet).
20/10D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Schlupfspeicherung und das Routing.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.
240-400N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzwerken, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzwerken, LAN/WAN-Netzwerken und mehr.
Optischer Verteiler
Faseranschlusskasten
FHD Fiber Enclosue
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST, UPC/APC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Überlegene 2-24 Fasern Single Mode LC/SC/FC/ST LWL-Pigtail
Vorgefertigte Innen-/Außen-Glasfaser-Pigtail-Baugruppe wurde entwickelt, um die heutigen Datenanforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkanforderungen von morgen zu erfüllen. Es ist ideal für die Verbindung der Netzwerke von zwei Gebäuden durch die Verwendung eines unterirdischen Leerrohrs, das auch in Eingangsanlagen installiert wird.
Schwarzer UV-beständiger LSZH-Außenmantel und dicht gepufferte Konstruktion ermöglichen die Verwendung des Kabels im Innen- oder Außenbereich in unterirdischen, trockenen/feuchten Rohren (falls nicht überflutungsgefährdet).
20/10D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Schlupfspeicherung und das Routing.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.
240-400N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzwerken, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzwerken, LAN/WAN-Netzwerken und mehr.
Optischer Verteiler
Faseranschlusskasten
FHD Fiber Enclosue
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST, UPC/APC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
16,00 € (exkl. MwSt.)
19,04 € (inkl. MwSt.)