FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.
 Dieses Bild handelt von MC-OM3.

Maßgeschneidertes Mode Conditioning PVC (OFNR) LWL-Patchkabel OM3

#17011
#17011
19,05 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MC-OM3
22,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MC-OM3
1K verkauft
23 Bewertungen
2 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder SM & MM:
LC/UPC
Steckverbinder MM:
LC
Kabeldurchmesser:
2,0mm
Kabelmantel:
PVC
Erhältlich, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Maßgeschneidertes SM 9/125μm auf OM3 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Sie können in SC-, LC-, FC-, ST- und MT-RJ-Steckern verwendet werden.

Spezifikationen
Stecker
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC/APC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Rückflussdämpfung
SM >55dB
MM >30dB
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Maßgeschneidertes OM3 Mode Konditionierungs LWL- Patchkabel

Das MCP-Kabel entspricht dem IEEE 802.3z-Standard und wird speziell für Singlemode und Multimode-Verbindung und wird über Multimode-Anlagen in Gigabit Ethernet eingesetzt.

Different Connector Colors Design

Blue for singlemode and Creamy-white for multimode, different connector colors design is easier for recognition and installation.

Low Insertion Loss Connectors

The tightly tolerance ceramic ferrules ensure consistent low loss to make your network operate smoothly.

Centerline Offset Splice

It can help avoid Differential Mode Delay effects, which severely limit the cable distance lengths for operating Gigabit Ethernet.

Mode Konditionierung von Patchkabel Installation über Multimode Kabelanlage

Das Mode Conditioning Patch Cable nutzt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern, so dass ein Singlemode-Signal korrekt durch ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Singlemode-Ende eines Mode Conditioning-Kabels immer mit der Geräteseite verbunden werden, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Zusammen mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceivern Mode Conditioning Patch Cable kann für Singlemode- und Multimode-Verbindungen in internen Rechenzentren eingesetzt werden.

Spezifikationen

Maßgeschneidertes SM 9/125μm auf OM3 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Sie können in SC-, LC-, FC-, ST- und MT-RJ-Steckern verwendet werden.

Spezifikationen
Stecker
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Fasermodus
9/125μm und 50/125μm
Polieren von Stecker
UPC/APC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Rückflussdämpfung
SM >55dB
MM >30dB
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Mantel Außendurchmesser
2.0mm
Mantelmaterial
PVC
Lebensdauer
1000 Vorgänge
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Maßgeschneidertes OM3 Mode Konditionierungs LWL- Patchkabel

Das MCP-Kabel entspricht dem IEEE 802.3z-Standard und wird speziell für Singlemode und Multimode-Verbindung und wird über Multimode-Anlagen in Gigabit Ethernet eingesetzt.

Different Connector Colors Design

Blue for singlemode and Creamy-white for multimode, different connector colors design is easier for recognition and installation.

Low Insertion Loss Connectors

The tightly tolerance ceramic ferrules ensure consistent low loss to make your network operate smoothly.

Centerline Offset Splice

It can help avoid Differential Mode Delay effects, which severely limit the cable distance lengths for operating Gigabit Ethernet.

Mode Konditionierung von Patchkabel Installation über Multimode Kabelanlage

Das Mode Conditioning Patch Cable nutzt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern, so dass ein Singlemode-Signal korrekt durch ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Singlemode-Ende eines Mode Conditioning-Kabels immer mit der Geräteseite verbunden werden, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Zusammen mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceivern Mode Conditioning Patch Cable kann für Singlemode- und Multimode-Verbindungen in internen Rechenzentren eingesetzt werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

19,05 € (exkl. MwSt.)

22,67 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich