Die TX-Serie verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und den brandneuen HEAT™-Algorithmus für eine beeindruckende Druckqualität und sperrt die Medienpositionsgenauigkeit mit ADAPT™ (Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning) auf +/-0,5 mm. Mit dem 4,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display können Sie ganz einfach verschiedene Arbeiten ausführen.
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221228181722lriugh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722lriugh.jpg)
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722n5lc18.jpg)
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722eerftw.jpg)
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201457565jo1dt.jpg)
![Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit Dieses Bild handelt von TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320145758jj9of7.jpg)
Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit
Postek TX3 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 12ips Druckgeschwindigkeit
Der Drucker der GX-Serie verfügt über eine Vollmetallkonstruktion, die für Stabilität und Langlebigkeit sowie ein bequemes Einlegen von Verbrauchsmaterialien für die Ausrüstung in Industriequalität sorgt.
Fester Druckmaschinenrahmen
Ein einzigartiger, patentierter Druckmaschinenrahmen aus Aluminium für erhöhte Stabilität und Haltbarkeit während der Arbeit.
Optimale Einstellung der Farbbandspannung
Feinabstimmung der Farbbandspannung mit minimalem Training oder Vorkenntnissen.
Echtzeitansicht des verbleibenden Verbrauchsmaterials
Maximiert die Produktivität durch Reduzierung der Zeit für den vorübergehenden Austausch von Verbrauchsmaterialien.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Anzeige | 4,5" Farb-LCD | 4,5" Farb-LCD | 4,5" Farb-LCD | 4,5" Farb-LCD |
Druckauflösung | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 12ips | 16ips | 12ips | 6ips |
Maximale Druckbreite | 105,7mm | 104mm | 105,7mm | 105,6mm |
Maximale Drucklänge | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,006-0,305mm, einschließlich Liner | 0,006-0,305mm, einschließlich Liner | 0,006-0,305mm, einschließlich Liner | 0,006-0,305mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm |
Farbbandbreite | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
Farbbandlänge | 600m | 600m | 600m | 600m |
Nennleistung | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Modell mit RFID | — | — | — |